You are not from this country? China. Click here for our other locations.

专为油类设计的机电流量传感器

采用专为油类进行的调整,容积流量高达 200 l/min,再集成温度测量和调整功能,测量值准确

  • 专为油类进行调整,可获得最佳的测量结果
  • 容积流量到达 200 l/min
  • 集成温度测量与补偿
  • 耐压能力高达 100 巴
  • 测量值传送没有转换损失,并可轻松通过 IO-Link 进行设定
  • 无须入口和出口管道长度

多种应用
不同介质需要不同的传感器特性。 通过专为油类设计的全新机电式流量传感器,ifm 提供了应用中准确性、速度与适应性的完美组合。 如此也可提高经济效率。
高性能
由于生产过程中进行的复杂调整和特定于油类的机械部件的使用,全新的传感器不仅局限于提供所选油类曲线的准确测量值。 集成的温度补偿也是一大亮点。针对特定油品粘性,ifm 也提供了单独设计的特别装置。

产品