You are not from this country? China. Click here for our other locations.

整场的集中管理和监测

  • 直接从控制中心连接至现场的设备
  • 硬件和云解决方案相互匹配,可在数分钟内轻松实施
  • 凭借早期诊断能力,改善服务物流
  • 评估机械数据并将其用于设备编队优化

ifm mobileIoT套件 – 管理和服务
利用mobileIoT套件,可以持续监测设备编队及其运行状态。这有助于及时针对维护需求作出应对。该系统非常适合车队租赁公司以及希望通过在售后服务后提供高精密维护服务为客户提供附加值的OEM厂商。此外,它还可快速实施针对不同客户要求的调整,例如机械配置等。

mobileIoT DataPortal
可以在mobileIoT DataPortal中访问关于机械的所有相关信息,并生成报告及调整您或您客户的显示面板。分析工具和历史数据则有助于预测机械状态的变化、及时规划维护措施以及避免代价高昂的机械故障。

全面机械管理需要可将数据传输至云端的硬件:

CR3145 – mobileData
该设备连接至CANbus。若激活了云功能,则通过CANbus通信的信息将采用CANmonitor模式传输至云端。

设备规范:

  • 3G调制调解器 (gsm / gprs / edge / umts / hsdpa)
  • 集成内置手机卡和gnss天线
  • gps / glonass(多达56个通道)
  • CAN接口
  • 陀螺仪传感器和加速度传感器
  • IP 67
  • 电源:6到32 V DC
  • CE、E1和fcc认证

CR3150 – mobileMaintenance/3G
该设备类似于CR3145,可轻松连接设备与云端。此外,CR3150还可实现与CANbus的OTA实时连接,甚至直接连接至控制系统。

除了与CR3145相同的特点外,CR3150还有如下特点:

  • 2路CANbus接口
  • 带内部天线的WLAN和Bluetooth接口
  • 与设备的OTA实时连接
  • 通过WLAN/Bluetooth升级固件和软件

CR3156 mobileMaintenance/4G/EU
CR3157 mobileMaintenance/4G/AM

CR3156/7使用新一代无线技术,可以将设备连接至欧盟或美洲的4G网络。

除了与CR3145相同的特点外,它们还有如下特点:

  • 4G调制调解器(视地区而定)
  • 用于无线和GPS的外部天线
  • 方便设备升级的更大内存
  • 通过无线升级固件和软件

产品