• 产品
  • 行业
  • 工业物联网和解决方案
  • 服务
  • 公司
  1. 新品首发
  2. 安全技术
  3. 配备muting功能的安全光栅

配备muting功能的安全光栅

易于连接和快速设置——检测各种物体尺寸的固定或浮动式muting版本

  • 易于将muting传感器直接连接至安全光栅
  • 配有预装传感器的静音臂,可快速设置
  • 检测各种物体尺寸的固定或浮动式muting版本
  • 集成状态指示灯
  • 通过硬件接线,实现用户友好配置

具备muting功能的安全光栅
新一代光栅的muting模式无需使用外部接线盒或muting继电器,因为它们已经集成于接收元件中。支持的muting版本为固定或浮动式两个版本均便于运输材料通过保护区安全进出。集成于接收器中的状态指示灯能够指示工作状态。易于直接安装于光栅上的静音臂提供两个版本:与微型光栅类似,带多光束传感器的静音臂,或带单光束传感器的预装安装组件。安装和调整不再复杂。总之,这款功能齐全的安装包能够提高安全性,为您的应用进行配置,并确保安装快捷方便。