G1/2 压力传感器
不惧高压和磨蚀性介质
无论何时需要在管道中以准确的高压输送高粘性或磨蚀性介质(如粘合剂、密封剂或胶水等),紧凑型G 1/2压力变送器PL15都是理想之选。其齐平设计不存在任何让介质粘附的盲区,从而能有效防止管道堵塞。此外,陶瓷测量元件还能承受极端压力尖峰,并长期耐受磨蚀性物体,例如玻璃球等固体颗粒。PL15采用ifm自主研发的超安全密封概念,可防止水或油漆等流体介质在高压下进入测量接口的螺纹区域、在该区域沉积或者混入/污染后续介质并进入工艺流程。
二合一:通过IO-Link传输压力和温度值
PL15既可用作两线制模拟量传感器,也可以用作数字量IO-Link传感器。用作后者时,可以连续读取压力和温度值,因为压力变送器还能传输介质的温度而无需第二个测量点。另外,还可通过IO-Link读取运行时间。