• 产品
  • 行业
  • 工业物联网和解决方案
  • 服务
  • 公司
  1. 新品首发
  2. 连接技术
  3. 用于潮湿区域的屏蔽型ecolink M12连接电缆

用于潮湿区域的屏蔽型ecolink M12连接电缆

保护敏感信号

在食品饮料生产设施中,屏蔽型连接电缆对于模拟量传感器信号传输不可或缺,因为这些信号对电磁干扰非常敏感。机器或变频器等干扰源会造成信号噪声或信号失真,导致测量数据错误。屏蔽层可以防止信号受到这些因素影响,确保数据传输的精确性。这有助于保证控制器的准确度、生产质量和操作的安全性。

ecolink 的独特优势

ecolink是ifm开发的一款连接器解决方案,以其优异的可靠性和耐用性脱颖而出。得益于精密的设计,密封件能够长期保持可靠的密封效果,即使免工具安装时也不例外。末端机械限位装置则可防止过度拧紧,结合内置的O型圈,可以保证理想的密封效果。此外,锯齿状轮廓的防振动设计可确保螺母在存在冲击 和振动负荷时仍保持安全紧固。ecolink为严苛工业应用中的质量和安全性树立了标杆,可兼容工业级M8和M12连接。

产品