• 产品
  • 行业
  • 工业物联网和解决方案
  • 服务
  • 公司
  1. 新品首发
  2. IO-Link
  3. 带数字输入/输出端口的IO-Link DX模块

带数字输入/输出端口的IO-Link DX模块

物流系统

带IO-Link接口的灵活数字输入和输出

AutomationLine DX模块具备8个端口,每个端口可单独配置为数字输入或输出(每个端口两路)。

通过IO-Link进行连接,可便捷且节省空间地集成至现有的系统架构。

数据量经过优化的基础设备概念

DX模块特别专注于核心过程和诊断数据,是替代功能更全面的IO-Link模块的经济型方案。该模块尤其适用于仅需可靠基础功能的系统和应用场景。数据量的减少有效简化了配置工作,降低了工程设计和系统成本。

适合现场分布式应用的坚固设计

该模块采用坚固的AutomationLine外壳,专为严苛的工业环境而设计。凭借IP67的防护等级和-40...+70 °C的宽工作温度范围,该模块是持续应用于现场的理想选择。