• 产品
  • 行业
  • 工业物联网和解决方案
  • 服务
  • 公司
  1. 新品首发
  2. IO-Link
  3. 用于可扩展自动化解决方案的多协议IO-Link主站

用于可扩展自动化解决方案的多协议IO-Link主站

物流仓库

将 IO-Link 集成提升至新高度

AutomationLine的黑色IO-Link主站代表了新一代分布式自动化解决方案。该主站系列支持高性能、多功能的IO-Link通信,同时能减少工程投入,并提供灵活的现场总线连接。

坚固结构适合现场分布式应用

玻璃纤维增强型塑料外壳与全灌封印刷电路板,确保卓越的耐用性。凭借IP67防护等级和-40...70 °C的宽工作温度范围,该主站 系列是严苛工业环境的理想选择。

灵活的I/O配置

得益于优化的设备架构,可通过8个IO-Link端口灵活配置并操作多达16路数字输入和16路数字输出。每个端口均支持IO-Link A类和B类连接,并能实现高负载的开关控制。

适用于执行器的高额定电流

IO-Link主站每路输出电流额定值高达2 A,是涉及大功率执行器的应用场景的理想选择。典型应用领域包括输送技术和厂内物流,例如用于对电动辊筒、输送驱动装置、分流器或止动器的直接控制。

高效供电与便捷联网

共地概念(GND US = GND UA,无电气隔离)支持简单灵活的端口配置。输入端始终由US供电,输出端则始终由UA供电。这有利于实现紧凑且成本高效的设备设计。集成菊花链功能可轻松为多个IO-Link主站供电,显著减少现场布线工作量。

多协议能力支持灵活的系统设计

AutomationLine系列的IO-Link主站采用集成式多协议接口,可轻松集成至各类现场总线架构。这有助于实现机械与设备工程的标准化,减少型号种类,持续降低工程成本。