• 产品
  • 行业
  • 工业物联网和解决方案
  • 服务
  • 公司
  1. 倾角传感器
  2. 简介和历史

简介和历史

从开关到传感器技术

多年来,倾斜或倾角传感器技术已经从简易的倾斜开关发展为结合使用多种感应技术的完全电子化的精密传感器。

倾斜开关

许多年前,这些设备尚不是传感器,而是包括滚珠以及其下方的导电板的开关。当倾斜水平达到一定程度时,这些开关的滚珠将在外部物理作用力的作用下离开其初始位置并与导电板形成电气连接。然后,该信号可用于开关功能或用作指示器。

例如,这类传感器被用在火车外面以检测横向加速度。一旦开关发出弯轨信号,就会对车轮轮缘进行润滑。

基于液体的传感器

除了简易的倾斜开关外,基于液体的传感器也逐渐普及。这是该技术首次称得上是“倾斜传感器”。

左:关闭位置;右:倾斜位置

  1. 公共电极
  2. 左电极和右电极(+/-)
  3. 导电液体
  4. 倾斜的角度
  5. 公共接线

基于液体的倾斜传感器在其密封腔内含有电阻或电容式液体。当腔体会从一端向另一端倾斜时,液体也会从一侧流动到另一侧,造成内部电路的电阻或电容发生变化,从而可以直接监测电路的输出。可以将该输出放大或转换为其他输出类型。虽然这些传感器能在许多应用中提供准确且可靠的倾角数据,但它们也有若干缺点,包括响应慢、易于受振动影响且使用寿命有限。