借助moneo软件优化效率:实时监测实现最大程度的成本节约
案例视频
Initial每天处理约1万至1.1万件衣服,他们依靠moneo软件来实时追踪关键资源消耗指标,这使他们能密切监测水、空气和温度的使用情况。
一旦这些指标超出阈值,软件就会发送预警信号,提示操作人员立即进行调整,从而确保效率。通过将moneo整合进生产线,Initial已经实现了显著的成本节约,提升了整体效率。
随着万物互联,moneo在保持平稳运营方面发挥着极为重要的作用。它支持用户主动应对供水中断或储罐液位波动等潜在问题,从而防止代价高昂的停机。这种实时监测能力使Initial能够持续控制其能源消耗量,优化流程,并确保生产不间断运行。