- Zalety IO-Link
- System zintegrowany
- Połączenie z PLC
Integracja sterownika z pakietami startowymi PLC
Pakiety startowe PLC
Skorzystaj z naszych pakietów startowych, aby skonfigurować systemy IO-Link w połączeniu ze sterownikami przemysłowymi różnych producentów.
Pobierz następującą treść za darmo:
- Wskazówki dotyczące szybkiej integracji z magistralami obiektowymi
(PROFINET, EtherNet/IP, EtherCAT, POWERLINK, Modbus TCP i AS-i) - Przykładowe programy i bloki funkcyjne (Step7, TIA, RS Logix)
- Odczytywanie i zapisywanie cyklicznych danych procesu
- Wykonywanie poleceń acyklicznych
- Pliki opisów urządzeń (GSDML, ESI, EDS)
- Instrukcja obsługi
Czujniki IO-Link spełniają wiele funkcji. Aby faktycznie z nich korzystać, muszą one być indywidualnie zaimplementowane w sterowniku PLC. Jest to obecnie bardzo czasochłonne i kosztowne, zwłaszcza jeśli chodzi o implementację wymaganych interfejsów użytkownika. ifm udostępnia gotowe przykłady programowania i aplikacje. Konfiguracja i instalacja jest znacznie ułatwiona i pozwala uniknąć błędów.