• Produkty
  • Branże
  • Rozwiązania IIoT
  • Serwis
  • Firma
  1. Zalety IO-Link
  2. System zintegrowany
  3. Programowanie

Ustawianie parametrów czujników IO-Link

moneo configure: Oprogramowanie do ustawiania parametrów

Inteligentne oprogramowanie do właściwego zarządzania IO-Link

  • Sprawne:centralne ustawianie parametrów wszystkich czujników IO-Link za pomocą tylko jednego narzędzia programowego. Niezależnie od producenta.
  • Inteligentne:automatyczne wykrywanie urządzeń IO-Link.
  • Przyjazne dla użytkownika:administrowanie zestawami danych parametrów jest teraz łatwiejsze niż kiedykolwiek.
  • Bezpośrednie:bezpośredni dostęp do czujników IO-Link za pośrednictwem sterownika PLC.

Możesz wybrać pomiędzy: bezpłatna wersja jednostanowiskowa moneo configure free która reprezentuje punkt startowy do parametryzacji lub płatna moneo configure module licence, która pozwala na współpracę z następnymi modułami moneo.

moneo blue: Aplikacja do mobilnego ustawiania parametrów i diagnostyki

Aplikacja do adaptera Bluetooth EIO330

  • Informatywne i wydajne: Umożliwia sprawdzanie wartości procesowych i zdarzeń z wszystkich urządzeń IO-Link podłączonych do mastera, a także ustawianie parametrów czujników za pomocą darmowej aplikacji (iOS i Android), gdy jesteś w ruchu.
  • Proste: Wygodne ustawianie parametrów wielu czujników dzięki graficznemu odwzorowaniu.