• Produkter
  • Industrier
  • IIoT og løsninger
  • Tjenester
  • Selskap
  1. Trykksensorer etter bruksområde
  2. Produktnyheter
  3. Industriell trykksensor PL

Glatt trykksensor for industrielle applikasjoner

Det riktige valget for begrensede plasser og viskøse medier

Uansett hvor viskøse medier som bindemidler, lim eller tetningsmidler transporteres gjennom rør under nøyaktig og høyt trykk, er den kompakte G1/2-trykktransmitteren PL15 det ideelle valget.

Utforsk funksjonene til PL15 i vår interaktive modell.

Hva sier kundene våre

Glatt design og fleksibelt tetningskonsept
Det glatte designet til PL15 gir ingen dødplass for medier å feste seg til. Ingen malings- eller skyllerester kan bygge seg opp og kompromittere kvaliteten på malingene våre."
Vedlikeholdssjef -Relius Farbenwerke GmbH
Robust, keramisk målecelle - den beste i sitt slag
Den keramiske målecellen tåler permanent krevende, slitende medier og gir god langtidsstabilitet.”
Kunde innen keramikkproduksjon
Lite og kompakt hus
Takket være den lille størrelsen på PL15 kan vi redusere den åpne plassen rundt målepunktene, noe som gjør anlegget vårt mer kompakt samtidig som det sikrer enkel sensorinstallasjon og fjerning.”
Riko Slodowitz - Junior Produktsjef ved ABEL GmbH
IO-Link gir detaljert prosessinnsikt
“IO-Link sikrer nøyaktig og tapsfri overføring av trykket til styresystemet til enhver tid. En annen fordel for oss er den ekstra temperatureffekten, som eliminerer behovet for et annet målepunkt.»
Maximilian Meurer - Måle- og kontrollingeniør ved EnviroFALK GmbH.

Bruktilfeller

Ingen avleiringer, ingen kollisjonsrelaterte feil

RELIUS Farbenwerke GmbH er Europas ledende produsent av maling og lakk. Malingene lagres i store tanker og dispenseres ved hjelp av et pigging-system. For å oppnå dette skyves piggen av vann fra utsettingsstasjonen til mottaksstasjonen på fylleanlegget. Når fyllingsprosessen er fullført, skyves piggen tilbake til utsettingsstasjonen med trykkluft, og skyllevannet presses ut av røret. Den nøyaktige posisjonen til piggen i utsettings- og mottaksstasjonene bestemmes ved hjelp av trykksensorer. Siden det kun er liten plass mellom sensoren og piggen, er de i kontakt nå og da.

PL15 trykksensor i keramisk produksjon

I keramisk produksjon brukes glasur som finishh på overflaten på de fleste produkter. Overflødig glasur fra sprøyteprosessen samles opp ved hjelp av en vanngardin og føres inn i en behandlingsprosess. I nedstrøms anleggsseksjoner separeres det gjenværende vannet fra de keramiske faststoffene med en filterpresse. Fullstendig separasjon kan bare oppnås hvis alle filterdukene er fullt funksjonelle.
PL15 trykksensor bestemmer holdetrykket til pressen, som gir informasjon om tilstanden til filterdukene. Kunden kan planlegge vedlikeholdet nøyaktig, noe som sikrer effektiv separering og gjenbruk av vann og keramikk.

Mindre installasjonsplass og færre målepunkter kreves

Produsenten ABEL GmbH spesialiserer seg på høyeffektive membranpumper som er egnet for slipende og aggressive medier, slik som de man finner i gruvesektoren. Sensorene brukes til å kontinuerlig overvåke trykket og temperaturen til hydraulikkvæsken og mediet som pumpes for å forhindre overoppheting eller overbelastning av pumpen.

"Vi utvikler pumpene våre med sikte på å tilby våre kunder pumper med maksimal pålitelighet og minimalt plassbehov."

Øk presisjonen, reduser målepunkter

I mer enn 30 år, har EnviroFALK GmbH utviklet og produsert vannbehandlingssystemer for et bredt spekter av industrier over hele verden.
Selskapet bruker trykksensoren PL15 i ulike applikasjoner, inkludert i et flertrinns filtreringssystem. I fremtiden vil sensoren også brukes til hydrostatisk nivåmåling i ulike tankapplikasjoner, noe som vil redusere variasjonen av typer i systemet samt lagringskostnadene.

Ytterligere typiske bruksområder

  • Bruk og dosering av lim, bindemidler, skum og andre høyviskøse medier
  • Bruk i snøkanoner: Det glatte designet sikrer at vannet i høytrykkskretsen kan renne ut og ikke fryser i prosesstilkoblingen
  • Bruk i delrengjøringssystemer: Det glatte designet til PL15 forhindrer tilstopping av trykkkanalen, f.eks. på grunn av flis eller skum
  • Bruk i medier som inneholder faste stoffer, f.eks. ved behandling av avløpsvann

Systemtilkobling

Tetningskonsept

Tetningskonseptet avhenger av måten sensoren er installert på.

PL15 mounting
  1. Tilpasning med eksisterende sveiseadapter
    I kombinasjon med en O-ring kan PL-sensoren brukes ved tetningskanten ved trykk på opptil 60 bar. Ved trykk >60 bar benyttes tetningen mellom hus og prosesskobling.
  2. Bruk av ifm sveiseadapter E30509
    Ved bruk av ifm sveiseadapter dannes en metall-på-metall tetningskant direkte på sensorspissen. Dette forhindrer at flytende medier som maling eller lakk kommer inn i det gjengede området av måleforbindelsen under høyt trykk, fra å avsettes der, eller fra å blande / forurense påfølgende medier videre inn i prosessen.
  3. Installasjon i en blokk eller et rør
    Ved installasjon i et standard ½ gjenget hull brukes tetningen mellom hus og prosesskobling.

Tillagt verdi takket være IO-Link

IO-Link muliggjør tapsfri dataoverføring
Konverteringstap er utelukket via digital kommunikasjon, og ytre påvirkninger, som magnetiske felt, har ingen effekt på signalkvaliteten.
Transparente prosesser
Trykkkurven overvåkes konstant og lar deg holde et øye med prosessen til enhver tid. Siden senderen også overfører temperaturen til mediet, er det ikke behov for et ekstra målepunkt.
Enkelt oppsett
Trykksensoren kan konfigureres raskt og enkelt via IO-Link.

Vanlige spørsmål