• Ürünler
  • Endüstriler
  • IIoT ve Çözümler
  • Servis
  • Şirket
  1. moneo: IIoT platformu
  2. Ürünler
  3. moneo RTM

moneo RTM: Analiz Yazılımı

Güçlü Durum İzleme Aracı

Modern durum izleme sistemi moneo RTM, kullanıcıya özel panoların kurulumuna olanak sağlar. Bu araç, kullanıcıya tesis durumunu bir bakışta görme ve önemli proses bilgilerini elde etme olanağı sağlar. Hasar durumunda doğrudan kullanıcıya bir alarm mesajı gönderilir. Bu, hızlı bir şekilde tepki vermeyi ve gerçekleşecek bir arızadan tamamen kaçınmayı mümkün kılar. İlgili bakım personelini zamanında bilgilendirmek üzere bu hasar raporunu e-posta yoluyla göndermek de mümkündür. Kapsamlı veri analizi, daha kısa arıza süreleri, daha verimli bakım planlaması ve maliyet optimizasyonu yapılmış üretim prosesleri.

moneo RTM – Üretimde bakım ve servis görevlerinin akıllıca organizasyonu

  • Akıllı: koruyucu bakım ve üretim tesislerinin servisinin maliyet optimizasyonu yapılmış ve basit bir şekilde organizasyonu
  • Şeffaf: Makinelerin ve kurulumların görselleştirilmesi ve analizi
  • Bilgilendirici: hasar durumunda moneo OS aracılığıyla gerçek zamanlı uyarı
  • Verimli: arttırılmış ürün ve proses güvenilirliği

moneo RTM, makineler ve kurulumlar için güçlü bir durum izleme aracıdır.

RTM Advanced Vibration Analysis Eklentisi: Ayrıntılı hasar değerlendirmesi

Bu eklenti, bir hasarı değerlendirmek üzere daha fazla verinin kullanılabilmesini sağlamak için moneo RTM' de bir alarm tetiklenir tetiklenmez tepki verir. Bu, önceden tanımlanmış parametrelere ulaşılamaması veya bu parametrelerin aşılması ve makinenin veya tesisin hasar görmesi durumunda geçerlidir. Bu durumda ham titreşim verileri otomatik olarak kaydedilir. Daha sonra bu, zaman ve frekans aralığında görselleştirilebilir. Bu sayede, hasarlar veya anormal durumlar tanımlanabilir ve bakım işlemleri zamanında başlatılabilir. Gelişmiş teşhis için, kullanıcının çeşitli formatlarda indirebileceği ek ham veri dosyaları oluşturulabilir.

VVB sensörlerinin ham veri kayıtları için RTM eklentisi lisansıyla ayrıntılı hasar değerlendirmesi.

Akıllı: titreşimlerin zaman içindeki gelişimi görüntülenerek hasarlar daha doğru bir şekilde teşhis edilebilir.

RTM Advanced Vibration Analysis eklentisi için lansman kampanyası

Titreşim ham verilerini limitsiz şekilde kaydetmek için lansman kampanyasından faydalanın.

Bir kez satın alın - sınırsız kullanın.

moneo lisansları

Uzmanlarımızdan Tavsiye Alın

Projenizi birlikte başarı öyküsüne dönüştürelim.

Bizimle iletişime geçin. Bu yolda size eşlik edelim. ifm sistem satış ekibimiz, ihtiyaçlarınızı karşılamak için stratejik danışmanlık, bireysel yazılım ve donanım çözümlerinin geliştirilmesi ve ilgili uygulamalardan diğer hizmetlere kadar, sizi tüm proje süresince destekler.