• Ürünler
  • Endüstriler
  • IIoT ve Çözümler
  • Servis
  • Şirket
  1. moneo: IIoT platformu
  2. Ürünler
  3. moneo vAppliance

moneo vAppliance: moneo için Sanal Makine

moneo'nun sanallaştırma ortamlarında çalıştırılması için

moneo vAppliance uygulamasıyla, moneo yazılımını ağınızda kullanmak için başka bir çözüm daha var. Sanallaştırma teknolojisi kullanılarak mevcut IT kaynakları kullanılabilir. Gerekli hesaplama gücü, ağ bağlantısı ve depolama kapasitesi, mevcut sunucular ve depolama sistemleri tarafından sağlanır.

moneo'nun kurulumu, vAppliance ile özellikle hızlı ve basit bir şekilde gerçekleştirilir. vAppliance, veri merkezinize Open Virtualization Format (OVF) formatında aktarıldıktan sonra, uygulama çok kısa bir süre içinde kullanılabilir hale gelir.

Bu da, halihazırda korumaya yapılmış olan yatırımın ve IT altyapınızın kullanılabilirliğinin moneo için de geçerli olacağı anlamına gelir. Bu sayede, herhangi bir zamanda moneo' ya arızaya karşı korumalı bir IT altyapısı ve yeterli hesaplama gücü sağlamak için yüksek erişilebilirlik teknolojisi kullanılabilir.

moneo vAppliance ile güvenlik ve çalışma stabilitesi anlamında moneo modüllerinin gereklilikleriyle optimum şekilde uyumlu bir sanal makineye sahip olabilirsiniz. Entegre Appliance Management System (AMS), IT işlemleri için gereken önlemleri sağlamanın kolay bir yöntemidir. Örneğin AMS, uzaktan destek, güvenlik ve fonksiyon güncellemelerinin kurulumu için kullanılabilen fonksiyonları ve basit veri yedekleme seçenekleri içerir. Ayrıca sistem, moneo vAppliance' ın ve moneo hizmetlerinin durumu hakkında bilgi sağlar.

moneo ve AMS' ye bir internet tarayıcısı aracılığıyla rahatça erişilebilir.

vAppliance, VMware vSphere ve Microsoft Hyper-V ile uyumludur. Sanallaştırma ortamlarının sürümleri hakkındaki bilgi burada bulunabilir.

moneo vAppliance – üretiminiz için sanal çözüm

  • Basit: OVF dosyasını indirin, içe aktarın ve sanal makineyi başlatın. İlk konfigürasyon, Appliance Management System aracılığıyla rahatça gerçekleştirilir
  • Verimli: daha kısa tedarik süreleri ve mevcut donanımdan daha iyi faydalanılması sayesinde
  • Yüksek erişilebilirlik: mevcut (yüksek) erişilebilirlik çözümleri moneo için kullanılabilir

moneo vAppliance, moneo yazılımını sanal ortamlarda çalıştırmak için ideal bir çözümdür.

Lütfen dikkat edin: moneo ürünlerini çalıştırmak için gereken lisanslar ayrı olarak sipariş edilmelidir.

moneo appliance için moneo lisansları