• Ürünler
  • Endüstriler
  • IIoT ve Çözümler
  • Servis
  • Şirket
  1. ecomatmobile
  2. Kontrolörler

ecomatmobile Kontrol Cihazları

Kompakt ve Esnek

Güçlü:
32-bit kontrol cihazı, büyük bellek ve CAN bağlantısı
Sağlam:
Titreşime, neme ve aşırı ortam sıcaklıklarına dayanıklı
Güvenli:
Güvenlikle ilgili
uygulamalarda
kullanıma yönelik çeşitler
Basit:
CODESYS ile birlikte
IEC-61131-3' ye
uygun şekilde standartlaştırılmış programlama
Esnek:
Yapılandırılabilir giriş/çıkış portları:
dijital, analog, PWM

ecomatController

Çeşitli Görevlere Yönelik Güçlü Mobil Kontrol Cihazları

Güçlü 32-bit mikro kontrol cihazları çok kısa çevrim süreleri sağlar. Büyük program belleği, karmaşık uygulama programlarının işlenmesini sağlar. İkinci bir entegre mikro kontrolör, önemli sistem fonksiyonlarını izler. Kontrol cihazı, dijital girişlere ve çıkışlara ek olarak analog portlar da içerir. 30 kHz' e kadar hızlı sinyaller için girişler de kullanılabilir. Tüm girişler ve çıkışlar parazitlere ve aşırı yüke karşı korunur. Geniş voltaj beslemesi yelpazesi, 12 ve 24 V' luk yerleşik sistemlerde çalışmayı sağlar.

Ağ Geçidi (Gateway) Fonksiyonları

Neredeyse tüm kontrol cihazları, verileri örn. merkezi olmayan giriş/çıkış modüllerine veya bir diyalog modülüne CANopen protokolü üzerinden göndermek için kullanılan CAN arayüzlerine sahiptir. Birden çok CAN arayüzüne sahip kontrol cihazları da bir ağ geçidi (Gateway) olarak kullanılabilir. Bu da, örneğin SAE-J1939 protokolü ile dizel motorların kontrol ve teşhis verilerini doğrudan işlemeyi sağlar.

IEC 61131-3'e Uygun Şekilde Programlanabilir

CODESYS aracılığıyla IEC 61131-3' e uygun şekilde programlama özelliği ile programlama işlemi kullanıcı için açık ve basittir. Özel donanım fonksiyonları için fonksiyon kütüphaneleri mevcuttur (örn. Gateway SAE-J1939/ CANopen).

Mobil Kontrol Cihazları

• Araçlardaki ve iş makinelerindeki kontrol fonksiyonları için
• Çeşitli iletişim görevleri için güçlü arayüzler
• CODESYS ile IEC 61131-3' e uygun şekilde programlanabilir

Kabinlerde ve Kontrol Kabinlerinde Kullanım için Ürün Seçimi 

• Araçlardaki ve iş makinelerindeki kontrol fonksiyonları için
• Fonksiyonel güvenlik için sertifikalı çeşitli üniteler
• Çeşitli iletişim görevleri için güçlü arayüzler
• CODESYS ile IEC 61131-3' e uygun şekilde programlanabilir

Yüksek Koruma Gerekliliklerine Sahip Kontrol Cihazları Ürün Seçimi