• Ürünler
  • Endüstriler
  • IIoT ve Çözümler
  • Servis
  • Şirket
  1. ecomatmobile
  2. Sıcaklık sensörleri

Sıcaklık Sensörleri

İş Makineleri için Sensörler

Uygun:
Akım veya gerilim çıkışı veya PT1000 içeren sıcaklık transmitterleri
Çok yönlü:
M12, DEUTSCH ve AMP konektör versiyonları seçilebilir
Ekonomik:
8V üstünde işletim gerilimi
Sağlam:
400bar' a kadar basınç direnci
Basit:
Önceden ayarlanmış ölçüm aralıkları aracılığıyla tak - çalıştır özelliği
Esnek:
Farklı proses bağlantıları ve montaj derinlikleri

Hidrolik ve Pnömatik Sistemlerinde Sıcaklıklar Kontrol Altında

TA/TU/TM tiplerindeki kompakt sıcaklık transmitterleri, özel olarak iş makinelerinde kullanılmak üzere tasarlanmıştır. Sensörler, PT elemanı ve elektronik bileşenlerin fabrikada ayarlanması sayesinde yüksek hassasiyete sahiptir. Ürünün geniş ölçüm aralığının dışında sahip olduğu yenilik, mükemmel tepki zamanıdır. Yüksek titreşim ve darbe dayanıklılığı, özellikle işletim basıncının yüksek olduğu hidrolik ve pnömatik uygulamalarda kullanıma olanak sağlar.
Sıcaklık transmitterlerinin 8 ila 32 V DC'lik gerilim aralığı, yerleşik besleme sistemindeki yüksek dalgalanmaların bile çalışmayı etkilememesini sağlar. Cihazlar, mobil uygulamalardaki giderek artan EMU gereklilikleriyle uyum sağlamak için arttırılmış bir EMU direncine sahiptir. Farklı çubuk uzunluğuna, proses bağlantılarına ve ölçüm aralıklarına sahip sensörler mevcuttur.

İş Makineleri için Sensörler

• İş Makineleri için Kompakt Sıcaklık Transmitterleri

Ürün Seçme Aracına Git