• Ürünler
  • Endüstriler
  • IIoT ve Çözümler
  • Servis
  • Şirket
  1. ecomatmobile
  2. İndüktif sensörler

İndüktif Sensörler

İş Makineleri için Sensörler

İzinler:
E1 tipi onay Kraftfahrt-Bundesamt (Alman Federal Motorlu Taşımacılık Kurumu)
Dirençli:
Geniş çalışma sıcaklığı aralığı
Yabancı Madde Girmesine Karşı Dayanıklı:
Zorlu ortam koşullarındaki gereklilikler için yabancı madde girmesine karşı yüksek dayanıklılık
Radyasyon Koruması:
Araç standartlarına göre yüksek EMU direnci
Esnek:
Geniş giriş gerilim aralığı

Zorlu Koşullarda Konum Tespiti

Endüstriyel otomasyon cihazlarının aksine, mobil uygulamalar için kullanılan sensörlere yönelik beklentiler çok daha yüksektir. Dış etkilere açık pozisyonlara monte edildikleri için özel gereklilikleri karşılamaları gerekir. Cihazlar, maksimum darbe ve titreşim dayanıklılığı sağlayacak şekilde tasarlanmıştır. M serisi indüktif sensörler, ecolink EVM serisi konektörlerle birlikte mobil uygulamalar için mükemmel bir kombinasyon oluşturur. Sensörler, aşırı soğuk koşullarda ve sıcak motorlara yakın noktalara takıldıklarında güvenilir bir şekilde çalışabilmeleri için -40...85°C'lik bir sıcaklık aralığına sahiptir. Ayrıca cihazlar, hızlı sıcaklık değişikliklerinden etkilenmez. Mobil sensörler için 10V ila 60V'luk bir gerilim aralığı, yerleşik sistemdeki yüksek dalgalanmaların bile çalışmayı etkilememesini sağlar. Cihazlar, mobil uygulamalardaki giderek artan EMU gereklilikleriyle uyum sağlamak için arttırılmış bir EMU direncine sahiptir. Sensörler, E1 tipi onaya sahiptir. Alman Federal Motorlu Araç Trafiği Kurumu'nun onayı ile çalışma izinlerinin süresi dolmaksızın karayolu araçlarında kullanılmalarına izin verilmiştir.