• Ürünler
  • Endüstriler
  • IIoT ve Çözümler
  • Servis
  • Şirket
  1. ecomatmobile
  2. Giriş/çıkış modülleri

Giriş/Çıkış Modülleri - I/O Modülleri

Alan Uygulamaları için ve Kontrol Kabini için Sağlam Giriş/Çıkış Modülleri (I/O Modülleri)

Uyarlanabilir:
Yapılandırılabilir giriş / çıkış işlevleri
Kullanışlı:
Hidrolik ventillerin veya kumanda kollarının doğrudan bağlantısı
Seçenekler:
M12 konektörlü veya merkezi konektörlü modüller
İletişimsel:
Çeşitli iletişim görevleri için CAN arayüzü
İzinler:
E1 tipi onay Kraftfahrt-Bundesamt (Alman Federal Motorlu Taşımacılık Kurumu)

ioControl – Entegre Kontrol Cihazlı Sağlam Giriş/Çıkış Modülü

Bağlantı Örneği

Kontrol Cihazı ile Merkezi Olmayan Bağlantı

Merkezi olmayan giriş/çıkış modülleri, ikili ve analog sensörleri ve aktüatörleri mobil kontrol cihazına bağlar. Bunlar, sensör sinyallerinin merkezi olmayan bir şekilde değerlendirilmesini ve aktüatörler veya oransal valfların kontrolünü sağlar. Cihaz fonksiyonlarının veri çıkışı ve parametre ayarı bir CAN arayüzü üzerinden gerçekleştirilir. Modüller özellikle inşaat ekipmanları, tarım makineleri veya belediye araçları gibi iş makineleri için çok uygundur. ifm ürün yelpazesi dijital veya PWM çıkışlarıyla birleştirilmiş dijital, analog girişler ve frekans girişlerine sahip modeller içerir.

Alan kullanımına yönelik modüller, yüksek koruma sınıflarına ve darbe ve titreşim dayanıklılığı özelliğine sahiptir. Üniteler, arttırılmış EMU seviyeleri sunar ve e1 tipi onaya sahiptir. Sürücü kabinlerine, kontrol panellerine veya kontrol kutularına takılacak modüller, kullanım ve görüntüleme elemanlarının CAN Bus'a bağlanması için kullanılır.

Kontrol Kabininin İçindeki Uygulamalara Yönelik Modüller

• Dijital ve analog sinyaller için kullanılan girişler ve çıkışlar
• Kokpit veya çalışma panellerinde kullanım için

CabinetController
Merkezi Konnektörlü Alan Kullanımlarına Yönelik Modüller

• IP 67 koruma sınıfına sahip sağlam metal gövdede giriş/çıkış modülleri

Giriş/Çıkış Modülleri
M12 veya DEUTSCH Konnektörlü Alan Kullanımlarına Yönelik Modüller

Bağımsız, CODESYS ile programlanabilir mini kontrol cihazı olarak kullanılabilir
• Parametre ayarı için ekran ve klavye arayüzü
• Yapılandırılabilir giriş / çıkış işlevi
• CANopen ve J1939 protokolüne sahip iki CAN arayüzü

ioControl