moneo blue – 现支持移动端配置
通过APP,实现IO-Link设备的无线配置
借助moneo blue以及我们的蓝牙设备,您可以无线访问IO-Link设备。通过这款免费APP,您可以直接在智能手机或平板电脑上轻松配置并检查传感器。
无线参数设置
- 通过iOS和安卓,实现IO-Link设备的全无线参数设置
- 快速修改、验证和传输设备参数
使用灵活
- 非常适合需在本地配置设备的用户
- 便捷的移动维护解决方案
过程数据任何时候都一目了然
- 快速显示IO-Link设备的实时数据
轻松管理参数数据集
通过单个APP即可完成IO-Link设备的设置和替换
软件适配所有IO-Link设备
支持在线或离线模式下独立于制造商的设备设置,并集成IODD管理功能
概览蓝牙覆盖范围内的所有IO-Link设备
moneo blue会扫描蓝牙范围内的兼容蓝牙设备
| moneo blue | moneo blue classic | |
|---|---|---|
| 产品 兼容性 |
EIO344 EIO404 |
EIO330 E30446 |
| 安卓下载 | ![]() Google Play应用商店 |
![]() Google Play应用商店 |
| iOS下载 | ![]() 苹果应用商店 |
![]() 苹果应用商店 |