• 产品
  • 行业
  • 工业物联网和解决方案
  • 服务
  • 公司

金属与钢铁产业转型:技术驱动发展

金属工业是汽车、航空航天、微电子等众多关键行业的支柱,涵盖铜、铝、钛等金属的开采、加工与精炼。其中钢铁产业专注于钢材和铁合金的生产与加工,这些材料是建筑、交通及工业工程领域的核心材料。

在钢铁行业,只有具备极高的设备可用性和稳定的质量保障,方能保持国际竞争力。1969年,ifm电子在煤炭和钢铁之乡──德国鲁尔地区的中心城市埃森市成立。凭借逾55年的深厚应用知识积淀,ifm持续推动产品技术革新。如今,ifm为钢铁行业客户打造了适用于高温环境且具备出色抗冲击、抗振动性能的坚固耐用设备,其五年质保便是有力证明。

此外,ifm还致力于帮助钢铁行业客户向数字化互联生产转型──通过传感器和软件解决方案收集机器与工厂的数据,实时洞察设备运行状态,以便在必要时启动维护工作或更换机器部件。ifm作为技术合作伙伴,助您迈向更高效、更可持续生产的旅程。

面向钢铁与金属生产的解决方案

ifm提供创新技术,助力优化生产工艺:

材料位置监测

适用于安全处理炽热钢铁及其他金属的雷达传感器、激光传感器 和红外传感器。

钢铁加工过程中的热监测

适用于冷却炉和轧机的温度传感器和流量传感器。

冷却液、液压油及润滑油的监测

适用于金属冶炼设备的压力传感器、液位传感器和温度传感器。

预测性维护与设备安全

振动监测系统与moneo工业物联网平台互联,及早发现金属加工设备的故障。


典型应用

极端温度、高机械负荷、复杂工艺──金属与钢铁生产所面临的挑战多种多样。我们的设备应用案例展示了ifm自动化解决方案如何助力提升生产效率、工艺可靠性及数字化水平。

真正的自动化技术,在于一抹橙。

面向未来生产工艺的智能传感器技术和数字化理念。借助ifm解决方案设计您的自动化系统。

2,140

咨询
销售工程师

140

国家:产品/服务
分销网络

96,8 %

客户需求日期内的
产品供应情况

169000

遍布全球的
满意客户群体