You are not from this country? China. Click here for our other locations.

适用于卫生要求区域的 IO-Link 主站

专为食品工业中清洁潮湿区的安全使用特别设计

  • 4 或 8 个 IO-Link 端口,具备完全 V1.1 功能
  • 适用于食品工业的 IP 69K 现场模块
  • 主站和装置可通过 LR DEVICE 软件配置
  • 工业 4.0 通过 LR AGENT EMBEDDED 准备就绪
  • 通过标准 M12 传感器缆线供电,编码为 A

具备安全连接的耐用现场总线模块
分散式的 IO-Link 主站可用作智能 IO-Link 传感器和现场总线之间的网关。因为它们特殊的外壳材料和较高的侵入防护 (IP 69K),它们可以直接用于食品工业中的潮湿区域。材料和生产方式跟经过多次测试的 EVF 产品系列的 ifm 跨接电缆相同。ecolink 技术可确保 M12 与连接缆线永久可靠连接,且带有侵入防护。特别适宜应用的高质量材料和在生产过程中和生产之后的密切监控,保证最大限度达成质量标准。

优势和客户益处

通过 LR DEVICE​配置传感器
直观的软件可找到网络中的所有 IO-Link 主站并创建整个设备的概述。另外,可通过各自的参数指示所有连接的传感器。也就是说,可从一个中心点对系统中所有传感器进行参数设定。

用作食品工业的主站
由于使用的材料和创新的外壳设计,这些主站现在也可用于卫生要求应用。

轻松的传感器连接 
传感器可执行器通过标准 M12 连接缆线连接,无需屏蔽。根据设备类型,最多可连接 4 或 8 个 IO-Link 传感器,以最高 3.6 A 进行供电。缆线可长达 20 m。

可靠的数字数据​
传感器数据通过数字方式传输。不像模拟信号,触点阻抗和 EMC 干扰不会损坏信号。

直连 IT​
成的 LR AGENT EMBEDDED 能够直接将过程值传送至 ERP 系统,而无需通过 PLC 绕道。该第二通信通道可通过总线配线与现场总线同时使用。

连接技术