• 产品
  • 行业
  • 工业物联网和解决方案
  • 服务
  • 公司
  1. 新品首发
  2. IO-Link
  3. 极为灵活:IO-Link多端口模块

极为灵活:IO-Link多端口模块

  • 集可配置数字和模拟输入/输出功能于一身,支持IO-Link通信
  • 8个独立的可配置I/O端口
  • 辅助电压与IO-Link端口之间电气隔离
  • 数字输入滤波器,强大的输出(各2 A)
  • 通过IO-Link进行参数设置和诊断

仅一个模块即可实现各种组合
这些IO-Link模块可将传统数字和模拟传感器以及数字执行器连接至IO-Link。为此,模块配有8个可独立配置的灵活端口,例如可配置为数字输入和输出以及模拟输入(4...20 mA或0...10 V)。因此,单个模块即可自由配置任意模拟和数字端口组合,从而节省成本。仅需在控制器上配备1个专门的IO-Link端口。

用于执行器的重载输出
PerformanceLine版本强大的开关输出可切换高达2 A(每模块16 A)的电流。电源电压与IO-Link通信之间的电气隔离可实现最高的保护。

优势和客户获益

周期性和非周期性端口配置
ifm多端口模块的一个重要特性便是灵活的端口配置。用户可通过IO-Link选择对应的设备ID来定义周期性或非周期性版本。这可对模块上各个端口的功能进行周期性或非周期性配置(AI、DI、DO)。

外部电源电压L编码(PerformanceLine):

  • 每个模块输出电流16 A,每个连接可切换2 A
  • 工业版本采用耐油且耐冷却剂的特殊外壳材料
  • L编码电源电缆可以提供更高的电流
  • 电源电压与IO-Link接口之间的电气隔离确保了可靠的数据通信(兼容IO-Link)
  • 执行器可独立于传感器关闭

外部电源电压A编码(StandardLine):

  • 输出电流限制为每4个连接1.8 A
  • 提供工业应用版本以及食品行业特殊版本
  • 通过标准电缆提供辅助电源电压
  • 电源电压与IO-Link接口之间的电气隔离确保了可靠的数据通信(兼容IO-Link)
  • 双电源使得可独立于传感器关闭执行器

由A端口主站提供电源

  • 8个连接总共可切换1 A输出电流
  • 电源由主站传感器提供,无需提供额外的执行器外部电源
  • 提供工业应用版本以及食品行业特殊版本
  • 无需额外的电源电缆

IO-Link模块

附件