用于机床的屏蔽型ecolink M12电缆
保护敏感信号
在工业生产设施中,屏蔽型连接电缆对于模拟量传感器信号传输不可或缺,因为这些信号对电磁干扰非常敏感。机器或变频器等干扰源会造成信号噪声或信号失真,导致测量数据错误。屏蔽电缆可以防止信号受到这些因素影响,确保数据传输的精确性。这有助于保证控制器的准确度、生产质量和操作的安全性。
ecolink的独特优势
ecolink是ifm开发的一款连接器解决方案,以其优异的可靠性和耐用性脱颖而出。得益于精密的设计,密封件能够长期保持可靠的密封效果,即使免工具安装时也不例外。末端机械限位装置则可防止过度拧紧,结合内置的O型圈,可以保证理想的密封效果。此外,锯齿状轮廓的防振动设计可确保螺母在存在冲击和振动负荷时仍保持安全紧固。Ecolink为严苛工业应用中的质量和安全性树立了标杆,可兼容工业级M8和M12连接。