• 产品
  • 行业
  • 工业物联网和解决方案
  • 服务
  • 公司
  1. 新品首发
  2. 传感器
  3. 带IO-Link接口的动态倾角传感器

带IO-Link接口的动态倾角传感器

屏蔽机械运动干扰

JBC动态倾角传感器是一种创新性解决方案,即使存在车辆启动与制动、振动和冲击等干扰因素,也能实现准确的角度测量。传感器可检测三维加速度、旋转及温度数据。通过屏蔽运动干扰,Kalman滤波器可确保倾角数据的准确性,即使在极为动态 的应用中也不例外。

用户友好型参数设置

过滤后的数据可通过IO-Link或两个开关点输出。此外,可单独读取所有原始数据(包括温度数据),还可通过IO-Link完成传感器的基础设置。安装完成后,无需额外软件支持,即可通过感应示教面轻松将角度值归零。

结构紧凑,安装便捷

该传感器采用轻巧的紧凑型塑料外壳,即使在空间受限区域也能轻松安装。尽管体积小巧,但其结构坚固,足以抵御各种外部干扰。传感器仅需两颗螺钉即可固定,简化了安装过程,并且提供了一种稳定、无振动的安装方式。高亮度LED指示灯可清晰指示传感器的当前状态。