• 产品
  • 行业
  • 工业物联网和解决方案
  • 服务
  • 公司
  1. 倾角传感器
  2. 动态倾角传感器
  3. 带IO-Link接口的动态倾角传感器

带IO-Link接口的JBC动态倾角传感器

全向、卓越──极致性能,极简设计

借助全新的 JBC 系列加速度补偿型倾角传感器,将应用的信号质量提升至新高度。该传感器可持续记录六自由度(6DoF)范围内发生的所有加速度和转速数据。
基于Kalman滤波器的先进传感器融合算法,能够实时检测并补偿振动、冲击和旋转运动。

结果:系统仅精确、无延迟地输出与横滚和俯仰相关的实际角度值,即使在动态条件下也能确保高精度。

JBC 动态倾角传感器详细信息

JBC 的产品优势

专为批量生产而优化!
小巧坚固的设计,性能出众。

将集成和安装工作量降至最低

  • 仅需两颗紧固螺钉
  • 感应式示教平面,无需任何软件即可轻松“归零”

出厂时已校准,确保测量精度

  • 每个传感器均在出厂时经过全量程校准。
  • 在任何安装位置都能确保高精度

得益于SensorFusion技术,功能多样

  • 加速度传感器与陀螺仪之间的空间交互
  • 无附加滤波带来的时间延迟

全向测量(6自由度)

  • 所有轴的原始数据均可作为传感器融合的基础。
  • 所有原始数据均可单独获取。

应用领域

JBC 系列动态倾角传感器是移动/驱动应用场景(如调平、角度测量和定位)的理想解决方案。
此类应用场景通常要求产品占用空间极小、重量非常低,但性能不可降低!

叉车

  • 在叉车行进过程中监测叉齿倾角和提升门架
  • 防止因装载不当导致倾覆

微型挖掘机

  • 无论驾驶室处于何种位置,都能在精确定位挖掘机附件
  • 限制驾驶室的倾斜角度(“防翻车保护”)

升降平台

  • 无论地面状况如何,均能实现平台的精准平稳对齐
  • 根据角度值计算升降高度

JBC 的安装

JBC 系列惯性测量单元可根据应用需求进行安装,即水平或垂直安装。根据具体的最终安装位置,传感器会输出两个补偿后的倾斜角度(俯仰角和横滚角)。此外,还可通过接口在室内调整传感器所需的对准方向。

可灵活集成到现有生态系统中

关于 JBC 的常见问题解答

产品

JBC234 JBC334
安装方向 垂直
“壁挂安装”
水平
“桌面安装”
测量轴(内部) 6
3x加速度 + 3x转速
测量轴(角度) 2
横滚角 + 俯仰角
测量范围 -90°… +90°(可在360°范围内自由使用)
输出信号 2路开关量输出 / IO-Link
安装 2颗 TORX 安装螺钉 M4(随附)
其他功能 • 可变安装角度
• 测量轴的反转和交换
• 零点设置 / 示教按钮、引脚5 或通过接口设置
• 通过偏航角校正辅助对准
• 可配置的工作模式(应用配置文件)
• 运行时长计数器
• 最小/最大值存储
• 原始数据
(2x角度;3x加速度;3x转速;1x温度)
• LED状态指示灯