• 产品
  • 行业
  • 工业物联网和解决方案
  • 服务
  • 公司

ecolink – 工业连接技术

安全、快速、可靠

ecolink代表着创新型连接技术,深受各行业用户的信赖,广泛应用于生产和移动场景,以及敏感且要求严苛的环境。我们的解决方案坚固耐用、操作直观,确保各种应用场景中日复一日使用的高可靠性。

ecolink产品优势详细信息

创新型密封设计

  • M8 型号:贴合型轮廓密封件可防止其滑脱
  • M12 型号:机械末端限位确保 O 型圈获得最佳压缩效果
  • 即使反复安装也能保证持久密封

获得专利的锯齿机构

  • 防止振动情况下的意外松动
  • 免工具快速组装

清晰可见的 LED 指示灯

  • 黑色透明外壳,确保 LED 指示灯清晰可见
  • 即使在强光环境下也能实现可靠的状态监测
  • 安装快捷,出错率低

集成应力消除装置

适用于可接线插头和插座

  • 三点式卡箍设计,分别保护电缆和密封件
  • 即使在运动和受力状态下也能确保可靠密封

新品:ecolink 快速连接器

几秒内即可完成连接

  • 无需工具,几秒内即可完成插入式连接
  • 专为直接端口连接优化,无需专用电缆
  • 极强的抗冲击和抗振动性能

新品:DIN A 阀门连接器

现已搭载 ecolink 技术

  • 简单的卡扣连接,无需旋入
  • 安装更快捷,出错率更低
  • 安全、紧固且抗振动

产品系列概览

每个环境都有其独特需求,ecolink 完全适配此类需求。

ifm 的 ecolink 连接技术专为工业自动化应用而设计。久经考验的产品系列可满足广泛的应用场景和行业需求,无论是标准的传感器-执行器连接,还是要求严苛的定制化解决方案。

凭借坚固耐用的设计以及免工具的简易安装方式,ecolink 电缆能够为日常运行带来切实的优势。即使在振动、潮湿和温度波动等严苛环境条件下,也能确保连接的可靠性。

ecolink 代表着坚固耐用的工业连接技术。通过自主研发、应用导向型测试以及与 ifm 传感器的紧密配合,确保了极高的安装可靠性,以及始终值得信赖的高质量连接。

产品选型

不同版本ecolink的耐受性

EVC EBC EVF EBF EVM EVT EBT EVW EVCxxA ENCxxA
材质
连接螺母 镀镍黄铜 镀镍黄铜 不锈钢 (316L / 1.4404) 不锈钢 (316L / 1.4404) 不锈钢 (316L / 1.4404) 不锈钢 (316L / 1.4404) 不锈钢 (316L / 1.4404) 黄铜,不粘涂层 不锈钢 (316L / 1.4404) 镀镍黄铜
主体 TPU / PA PA PP / PA PA TPU PVC PA TPU TPU TPU
电缆 PUR PUR MPPE MPPE PUR PVC PVC PUR PUR PUR
密封件 FKM FKM EPDM EPDM FKM EPDM EPDM FKM FKM FKM
耐受性
油品及冷却液/润滑剂:
Hocut 5450
Colometa ecoM625
Hycut ET46
Honilo 989
Rivolta K.S.P.204
OEST H-LP 68 / Actis X HLPD68
盐雾
焊接火花
ATEX
清洁剂和消毒剂*

*(请注意 Ecolab 认证证书──请从产品页面下载)

编码类型

ecolink 系列仅涵盖ifm自产传感器所使用的连接器编码。因此,该系列包括 A 型、D 型和 L 型编码版本,以及 DIN A 型阀门连接器。其他版本(如 B 型、C 型、T 型或 X 型编码)可作为ecolink 系列之外的连接技术提供。

ecolink M12 型号

A 型编码,5针

  • 典型应用:传感器
  • 针脚数:2 - 5
  • 典型技术参数:
    • < 250 V AC
    • < 300 V DC
    • 最大4 A

A型编码,8针

  • 典型应用:传感器
  • 针脚数:6 - 8
  • 典型技术参数:
    • < 60 V AC/DC
    • 最大2 A

D型编码

  • 典型应用:数据线缆
  • 针脚数:4
  • 典型技术参数:
    • < 30 V AC
    • < 60 V DC
    • 最大4 A
    • CAT 5e

L型编码

  • 典型应用:电源
  • 针脚数:4 + FE
  • 典型技术参数:
    • < 50 V AC
    • < 63 V DC
    • 最大16 A

ecolink 阀门接头 DIN A

  • 典型应用:电磁阀
  • 针脚数:2 + 2 PE
  • 典型技术参数:
    • < 24 V AC/DC
    • 最大4 A

ecolink M8型号

M8,3针

  • 典型应用:传感器
  • 典型技术参数:
    • < 50 V AC
    • < 60 V DC
    • 最大3 A

M8,4针

  • 典型应用:传感器
  • 典型技术参数:
    • < 50 V AC
    • < 60 V DC
    • 最大3 A

其他连接技术

B型编码

  • 典型应用:总线电缆
  • 针脚数:4 或 5
  • 典型技术参数:
    • < 48 V AC
    • < 60 V DC
    • 最大4 A

C型编码

  • 典型应用:电源
  • 针脚数:
  • 典型技术参数:
    • < 50 V AC
    • < 60 V DC
    • 最大16 A

T型编码

  • 典型应用:电源
  • 针脚数:4
  • 典型技术参数:
    • < 50 V AC
    • < 60 V DC
    • 最大12 A

X型编码

  • 典型应用:数据线缆
  • 针脚数:8
  • 典型技术参数:
    • < 50 V AC
    • < 60 V DC
    • 最大0.5 A
    • CAT6

常见问题解答