了解相关技术及应用场景,选择最适合您应用需求的电导率传感器。
紧凑型LDL系列将估算单元和测量元件集成于单一外壳中。这不仅节省了控制柜内的空间,还显著降低了布线的复杂程度,同时还消除了在测量元件与估算单元之间铺设昂贵数据线的需要。
标准化的 M12 连接器不仅具备绝对的防尘防水性能,还能承受卫生应用中的严苛环境条件。此外,使用标准连接器还完全避免了接线盒内的接线错误。
全焊接不锈钢外壳具有IP69K防护等级,且不使用任何密封件(密封件随时间推移可能会出现孔隙),使得传感器成为卫生型应用的理想选择。另外,聚丙烯材质的传感器始终适用于那些金属传感器容易出现锈蚀的应用场景,例如含盐的环境空气就可能导致金属传感器锈蚀。
丰富的适配器选择,使传感器无论是用于改造项目还是新安装项目,都能轻松集成。得益于 G1/2" 过程连接,即使管径小至 DN25,也能轻松完成安装。
传感器可随时投入运行:只需将 LDL 从包装中取出并连接,就能立即可靠地测量介质的电导率。
系统连接
应用领域概览
选型指南:不同电导率传感器型号及其测量范围概览
- 不存在测量误差,例如模拟传输中因多次数模转换而产生的误差
- 电导率和温度值:一个测量点即可获得两个数值
• 所需测量点更少
• 初始成本降低 - 高测量分辨率,无需缩放
- 可通过以下方式进行质量监控:
• 设备状态的实时显示
• 运行时间直方图
• 内置存储器,用于记录电导率和温度的最小值与最大值 - O-Link 主站能够检测到替换设备并自动进行配置
你知道吗?
在传统的模拟输出中,宽测量范围会被缩放为 4..20 mA。因此,传感器往往无法直接检测出电导率的微小变化。这可能导致冲洗水或产品中残留的化学物质未被察觉,最坏的情况下甚至会导致产品召回。而采用 IO-Link传感器时,电导率值的分辨率会始终根据所用的测量范围进行调整,从而确保在任何情况下都能实现最高的测量精度。
IO-Link 与模拟信号的分辨率对比(单位:µS/cm)
| 测量范围 [µS/cm] |
IO-Link分辨率 | 模拟PLC输入卡 | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| LDL100 * | LDL101 | LDL3xx** | LDL200 | LDL400 | ||
| < 1 | 0,0001 | 0,0003 | ||||
| < 10 | 0,001 | 0,001 | 0,003 | |||
| < 100 | 0,01 | 0,01 | 0,03 | |||
| < 1.000 | 1 | 0,1 | 0,1 | 1 | 1 | 0,3 |
| < 10.000 | 1 | 1 | 1 | 3 | ||
| < 100.000 | 10 | 10 | 10 | 25 | ||
| < 500.000 | 100 | 100 | 122 | |||
| < 1.000.000 | 100 | 100 | 244 | |||
| < 2.000.000 | 100 | 488 | ||||
* LDL100 的测量范围上限为 15,000 µS/cm。
** 过程值未取整(Float32T 精度)。