• 产品
  • 行业
  • 工业物联网和解决方案
  • 服务
  • 公司
  1. 流量传感器
  2. 应用
  3. 气体

气体介质的测量

注释:
非常适合

很适合

适合

不适合


可用

不可用
某种程度上适合 – 在这种情况下,请咨询我们的服务中心400 880 6651
量热式
在线传感器
量热式
浸入传感器
产品详情 产品详情

测量原理

量热

量热

精度

压力损失

方向检测

流量表(累计流量)

介质:

非导电介质

低浓度
化学液,
例如浓度< 5%的氢氧化钠溶液

食品级*

耐受性

温度波动

粘度变化

空气成分

颗粒物

压力尖峰

沉积物

振动

安装

无入口管长度要求

* 对于具体介质,请参见相应数据表。

量热式在线传感器 特点



测量原理:

产品系列

  • SD系列、SDG系列

测量范围

  • 0.02...17480 m3/h

公称通径

  • DN8...DN200

介质温度

  • -10...60 °C

额定压力

  • 最高50 bar

要求:

  • 必须考虑入口管与出口管长度
  • 导热介质
  • 避免快速温度变化

行业:

  • 汽车行业
  • 机器人与自动化
  • 船舶自动化
  • 食品行业

亮点:

  • 高测量精度
  • 高测量动态性能
  • 压力损失小

过程值:

  • 测量总流量 / 累计流量
  • 流量
  • 温度
  • 压力
  • 设备状态 / 诊断信息

量热式浸入传感器

特点


测量原理

产品系列

  • SI、SA和SF系列

公称通径

  • 不受DN规格限制

测量范围

  • 液体 0.04...3 m/s
  • 气体 0.6...300 m/s

精度

  • 液体 ± (7 % MW + 2 % MEW)
  • 气体 ± (10 % MW + 2 % MEW)

介质温度

  • -25...100°C

额定压力

  • 最高300 bar

要求:

  • 必须考虑入口管与出口管长度
  • 导热介质
  • 避免快速温度变化

行业:

  • 汽车行业
  • 机器人与自动化
  • 水处理行业
  • 船舶自动化
  • 食品行业

亮点:

  • 不受标称管径限制
  • 接液部件有多种材质可选
  • 易于设置

过程值:

  • 点流速
  • 温度
  • 设备状态 / 诊断信息
  • 计算流量