• 产品
  • 行业
  • 工业物联网和解决方案
  • 服务
  • 公司
  1. 流量传感器
  2. 应用
  3. 乙二醇

乙二醇介质的测量 – 最高浓度35%

注释:
非常适合

很适合

适合

不适合


可用

不可用
某种程度上适合 – 在这种情况下,请咨询我们的服务中心400 880 6651
电磁感应式 超声波 机电 量热式
浸入传感器
涡街
产品详情 产品详情 产品详情 产品详情 产品详情

测量原理

电磁感应

超声波

机电

量热

涡街

精度

压力损失

方向检测

流量表(累计流量)

介质:

非导电介质

低浓度
化学液,
例如浓度< 5%的氢氧化钠溶液

食品级*

耐受性

温度波动

粘度变化

空气成分

颗粒物

压力尖峰

沉积物

振动

安装

无入口管长度要求

* 对于具体介质,请参见相应数据表。

电磁感应式 特点

测量原理:

产品系列

  • SM系列、SMF系列

公称通径(DNxx)

  • DN6...DN150

测量范围

  • 0.005...10000 l/min

精度

  • 最高 ± (0.5 % MW + 1.5 mm/s)*

介质温度

  • -20...150°C

额定压力

  • 最高25 bar

要求:

  • 电导率 ≥ 5 µS/cm*

行业:

  • 食品行业
  • 汽车行业
  • 机器人与自动化
  • 移动机械
  • 水和废水处理
  • 船舶自动化

亮点:

  • 无入口管与出口管长度要求
  • 状态LED
  • 有设置辅助或安装指南可选*
  • 压力损失小
  • 检测/测量流向

过程值:

  • 测量总流量/累计流量
  • 流量
  • 温度
  • 设备状态 / 诊断信息
  • 电导率

* 取决于具体型号

超声波 特点



测量原理:

产品系列:

  • SU系列、SUH系列

公称通径(DNxx)

  • DN15...DN100

测量范围

  • 0.5...6000 l/min

精度

  • ± (1 % MW + 0.5 % MEW)*

介质温度

  • -40…120 °C

额定压力

  • 最高100 bar

要求:

  • 介质无粘度变化
  • 必须考虑入口管与出口管长度

行业:

  • 食品行业
  • 汽车行业
  • 机器人与自动化
  • 移动机械
  • 水和废水处理

亮点:

  • 连续不锈钢管道,内部无任何
    干扰物、运动部件或密封件
  • 信号强度的非周期性输出
    可作为应用状态变化的指示器
  • 向导式设置
  • 压力损失小
  • 工作状态LED

过程值:

  • 测量总流量 / 累计流量
  • 流量
  • 温度
  • 设备状态 / 诊断信息

*取决于具体型号

机电 特点



测量原理:

产品系列

  • SB系列

公称通径

  • DN15...DN40

测量范围

  • 0.2...350 l/min

精度

  • ± (4 % MW + 1 % MEW)

介质温度

  • -10...180°C

额定压力

  • 最高200 bar

要求:

  • 介质中不含>200 µm的颗粒物
  • 附近无强磁场

行业:

  • 汽车行业
  • 机器人与自动化
  • 移动机械
  • 包装行业

亮点:

  • 无入口管和出口管长度要求
  • 快速响应(> 1 ms)
  • 可耐受高达180 °C的高温
  • 额定压力200 bar
  • 针对油进行温度/粘度补偿

过程值:

  • 流量
  • 温度
  • 设备状态 / 诊断信息

量热式浸入传感器

特点


测量原理:

产品系列

  • SI、SA和SF系列

公称通径

  • 不受DN规格限制

测量范围

  • 液体0.04...3 m/s
  • 气体0.6...300 m/s

精度

  • 液体 ± (7 % MW + 2 % MEW)
  • 气体 ± (10 % MW + 2 % MEW)

介质温度

  • -25...100°C

额定压力

  • 最高300 bar

要求:

  • 必须考虑入口管与出口管长度
  • 导热介质
  • 避免快速温度变化

行业:

  • 汽车行业
  • 机器人与自动化
  • 水处理行业
  • 船舶自动化
  • 食品行业

亮点:

  • 不受标称管径限制
  • 接液部件有多种材质可选
  • 易于设置

过程值:

  • 点流速
  • 温度
  • 设备状态 / 诊断信息
  • 计算流量

涡街

特点


测量原理:

产品系列:

  • SV系列

公称通径(DNxx)

  • DN6...DN25

测量范围

  • 0.5...150 l/min

精度

  • ± 2 % MEW

介质温度

  • -15...125°C

额定压力

  • 16 bar

要求:

  • 安装位置无振动
  • 介质无粘度变化
  • 必须考虑入口管与出口管长度

行业:

  • 汽车行业
  • 机器人与自动化
  • 电子
  • 水处理

亮点

  • 压力损失小
  • 利用纯文本显示设置辅助
  • 12V版本

过程值

  • 流量
  • 温度
  • 设备状态 / 诊断信息
返回顶部