Nå alt i én RFID-enhet:
Kompakt RFID-lese-/skriveenhet med integrert RFID-HF-antenne, evaluering og CANopen-grensesnitt for pålitelig ID-tag-identifikasjon
- Pålitelig identifikasjon av ID-brikker i emnebærere og produkter
- Robust hus for montering, transport og håndteringsteknologi
- Valgfri justering av føleflaten i fem forskjellige posisjoner
- Høye beskyttelsesklasser IP 67 og IP 69K for bruk i tøffe industrielle miljøer
Enkel installasjon og applikasjon
DTC510 RFID lese/skrive trenger ikke en konvensjonell evalueringsenhet. Denne enheten kombinerer RFID HF-antenne, elektronikk og CANopen-grensesnitt i ett kompakt hus. Dette eliminerer behovet for komplekse ledninger. Den tilsvarende ESD-filen sikrer rask og enkel integrering i overordnede kontrollsystemer med en CANopen-master. Antenneflaten kan justeres i fem forskjellige retninger. Dette betyr at det ikke er noen grenser for mekanisk montering. Typiske bruksområder er for eksempel produktsporing, materialflytkontroll og sporbarhet. Dessuten tillater den robuste designen med beskyttelsesklasser IP 67 og IP 69K bruk i tøffe industrielle miljøer.
Eksempler på anvendelse
Produktsporing
DTC510 kan for eksempel brukes til å lagre nummeret på arbeidsstykkebæreren på ID-brikker i produksjonskontrollen. Dette sikrer at riktig produkt er på rett sted til rett tid.
Materialflytkontroller
RFID-systemet kan brukes til å sjekke om riktig materiale er tilgjengelig i nødvendig mengde og kvalitet på rett sted til rett tid.
Sporbarhet
Sporbarhet er et viktig verktøy for produksjonskontroll og optimalisering. RFID og DTC510 gir dataene som sendes til en kontroller eller til en database.