• Ürünler
  • Endüstriler
  • IIoT ve Çözümler
  • Servis
  • Şirket
  1. IO-Link faydaları
  2. Ürün seçimi
  3. IO-Link dönüştürücüleri ve ekranları
  4. IO-Link'e dijital darbeler

IO-Link darbe sayacı

Pals sayacının IO-Link, sensör, kontrol cihazı ve master ile entegrasyonu

Pals sayaçları ve detektörler

Çeşitli olayları algılayabilen, çok çeşitli sensörler sunuyoruz. Peki ya olayla değil de olay sayısıyla ilgileniyorsanız? DP2302'yi seçin ve sayacı, sensör ile bir üstteki veri düğümü (IO-Link master gibi) arasına kurun.
DP2302 ünitesinin 1 numaralı dijital girişi aracılığıyla 2kHz'e kadar frekansa sahip palsler sayılabilir; sayma yönü, 2 numaralı dijital giriş aracılığıyla tersine çevrilebilir. Mevcut sayaç değeri ekranda gösterilir.

DP2302 bir IO-Link mastera bağlıysa, yapılandırılan anahtarlama koşullarına bağlı olarak, değiştirilen sayaç değerini, toplu sayaç değerini ve iki ikili sinyali IO-Link üzerinden iletir. Kontrol cihazı, hiçbir veri kaydı veya hesaplama yapmak zorunda kalmadan bu verilere kolayca erişebilir. Gerekirse, sayaç değerleri kontrol cihazı tarafından proses verilerindeki bitler aracılığıyla sıfırlanabilir.

DP2302, IO-Link bağlantısı olmadan da görevlerini yerine getirebilir. Parametreler, cihaz üzerinde bulunan ve dört basma düğmesi görevi gören turuncu kapaklar aracılığıyla ayarlanır. İki dijital anahtarlama çıkışı, yapılandırılan anahtarlama koşullarına göre değişir ve ayarlanan sayıya ulaşıldığını gösterir.