• Ürünler
  • Endüstriler
  • IIoT ve Çözümler
  • Servis
  • Şirket
  1. IO-Link faydaları
  2. Ürün seçimi
  3. IO-Link dönüştürücüleri ve ekranları
  4. IO-Link ekranları

IO-Link ekranları ile görselleştirme ve teşhis

Makineye monte edilen IO-Link ekranı

IO-Link ile sahada daha fazla tesis şeffaflığı

IO-Link ekranları, IO-Link ortamlarında proses değerlerinin, metinlerin ve mesajların gösterilmesini sağlar. Ekrana göre, bu değerler kontrol cihazı tarafından atanabilir veya ekran, değerleri doğrudan sensörden alır. Kontrol cihazı tarafından yapılan atama yüksek esneklik sunar, ancak karmaşık bir programlama gerektirir. Alternatif olarak, ekran, sensör ve IO-Link master arasına yerleştirilebilir veya tipine bağlı olarak doğrudan mastera bağlanabilir. Ardından ekranda, bağlı sensörün proses değerleri veya mastera bağlı tüm sensörlerin değerleri gösterilir.

IO-Link ekranı E30391

IO-Link ekranı, dört adede kadar proses değerini, ek bilgileri ve mesajları (çıkış verileri) göstermek için kullanılır. Komutlar, tuşlar kullanılarak kontrol cihazına iletilebilir (veri girişi). IO-Link ekranı serbestçe tanımlanabilen proses değerlerini, metinleri ve PLC'den periyodik ve aperiyodik olarak iletilen QR kodlarını gösterebilir.

IO-Link hat üstü ekranı E30430

IO-Link hat üstü ekranı, proses değerlerini ve bağlı bir IO-Link sensörünün ilgili bilgilerini göstermek için kullanılır. Cihaz, çalışma sırasında sensör tarafından periyodik olarak iletilen proses verilerini belirler ve verileri, ekranda ve LED durumu olarak gösterir. Cihaz ile master arasında aktif bir IO-Link iletişimi kurulmalıdır. İdeal olarak bir IO-Link master kullanılır. Daha küçük bağımsız çözümler için, bir Bluetooth adaptörü (EIO344) veya veri dağıtıcı (E43406) master olarak kullanılabilir.

IO-Link master ekranı E30443

IO-Link master ekranı, bağlı ifm IO-Link sensörlerinin bilgilerini ve proses değerlerini göstermek için kullanılır. Gösterilecek proses değeri ve masterın IP adresi menü üzerinden ayarlanabilir. Ayrıca, master ve sensörler hakkında ek bilgiler görüntülenebilir.