• Ürünler
  • Endüstriler
  • IIoT ve Çözümler
  • Servis
  • Şirket
  1. IO-Link faydaları
  2. Ürün seçimi
  3. IO-Link dönüştürücüleri ve ekranları

IO-Link dönüştürücüler ve ekranlar

Mevcut makinelerde ve tesislerde, prosesleri izlemek ve kontrol etmek için genellikle hâlâ analog veya ikili sinyallere sahip sensörler ve aktüatörler kullanılıyor. Dijitalleştirme veya güçlendirme projeleri bağlamında, kullanıcılar prosesleri optimize etmenin ve mevcut sinyalleri ve verileri IT seviyesinde kullanmanın basit yollarını arıyor.

ifm, bu ve diğer uygulamalar için kapsamlı bir IO-Link dönüştürücü portföyü oluşturdu. Bu cihazlar, standart sinyalleri hızlı ve kolay bir şekilde IO-Link sinyallerine dönüştürebilir ve kontrol sistemlerinde veya IT dünyasında kullanıldıklarında birçok avantaj sunarlar. Geleneksel kontrol sinyallerinin aksine, IO-Link sensörün zekasına tam erişim, daha iyi teşhis ve elektromanyetik uyumluluk sorunları açısından avantajlar sunar.

Sizin için en uygun olan dönüştürücüyü seçin.

Konular

Analog giriş ve çıkış sinyallerini IO-Link ile dönüştürün

Fonksiyon Giriş Çıkış Gösterge Ürün

Analog sinyalleri IO-Link sinyallerine dönüştürme

1 x 4-20 mA 1 x IO-Link / SIO
1 x 4-20 mA

DP2200 IP 67

DP4200 IP 69K

2 x 0-10 V IO-Link

DP1222 IP 67

DP3222 IP 69K

IO-Link sinyallerini analog sinyallere dönüştürme olanağı IO-Link
(master)
2 x 4-20 mA DP1213 IP 67
2 x 0-10 V DP1223 IP 69K
IO-Link sinyallerini analog sinyallere dönüştürme olanağı IO-Link
(cihaz)
2 x 4-20 mA EIO104 IP 69K

RTD sinyallerin dönüştürülmesi

RTD
(Pt100 veya Pt1000)

1x IO-Link
1x 4-20 mA

Sıcaklık dönüştürücü
1x IO-Link
1x 0-10 V

İkili sinyalleri IO-Link ile işleyin

Fonksiyon Giriş Çıkış Gösterge Ürün

Veri dağıtıcı

  • Bir IO-Link sinyalini iletir ve IO-Link'ten ek bir anahtarlama sinyali oluşturur
IO-Link (cihaz)

1x IO-Link

1x DO (PNP/NPN)
E43406 IP 67
(PNP)

E43410 IP 67
(NPN)

Devir izleme

  • Mevcut hızın iletilmesi (0,1 ila 2.000 Hz)
  • Renk değişimli hız ekranı
2x DI
(darbe girişi,
etkinleştirme)
1x IO-Link
1x DO
veya
2x DO

DP2122 IP 67

DP4122 IP 69K

Sayıcı

  • Merkezden bağımsız nesne, parti ve tüketim ölçümü için 2.000 Hz'e kadar darbelerin değerlendirilmesi
2 x DI
(sayaç girişi,
fonksiyon girişi)
1 x IO-Link
1 x DO
veya
2 x DO

DP2302 IP 67

DP4302 IP 69K

Pals dönüştürücü

  • Güvenilir bir şekilde kaydetmek veya işlemek için darbeleri genişletin veya geciktirin
2 x DI

1 x IO-Link
1 x DO
veya
2 x DO

DP2402 IP 67

DP4402 IP 69K

Saha rölesi

  • 1A'e kadar sinyalleri ayırmak veya yükseltmek için (32V DC / 24V DC)
2 x DI

1 x NO röle
veya
1 x NC röle

DP1603 IP 67

DP3603 IP 69K
(NO)

DP1613 IP 67

DP3613 IP 69K
(NC)

IO-Link ve Bluetooth ile kablosuz iletişim

Fonksiyon Giriş Çıkış Gösterge Ürün
IO-Link hat üstü Bluetooth adaptörü
moneo blue Bluetooth ve akıllı telefon uygulaması aracılığıyla cihaz ve master arasındaki mevcut bir IO-Link iletişimine dokunma (okuma).
(geçmiş belleği dahil)
IO-Link
(cihaz)
IO-Link (master)
+ Bluetooth aracılığıyla kablosuz iletişim
E30446 IP 67
IO-Link Bluetooth adaptörü
moneo blue Bluetooth ve akıllı telefon uygulaması aracılığıyla bir IO-Link master üzerindeki tüm IO-Link cihazlarına (parametreler ve proses değerleri) erişim (okuma ve yazma).
IO-Link master da yapılandırılabilir.
IO-Link
(master)
Bluetooth aracılığıyla kablosuz iletişim EIO330 IP 69K

IO-Link ekranı

Fonksiyon Ürün
IO-Link EKRANI
Serbestçe tanımlanabilen proses değerlerini, metinleri ve PLC'den iletilen QR kodlarını gösterebilir.
E30391
IO-Link hat üstü EKRANI
Bağlı IO-Link sensörünün verilerini ve bilgilerini gösterir.
E30430
IO-Link master EKRANI
Bir IO-Link mastera bağlı ifm IO-Link sensörlerinin verilerini ve bilgilerini gösterir.
E30443