• Ürünler
  • Endüstriler
  • IIoT ve Çözümler
  • Servis
  • Şirket
  1. IO-Link faydaları
  2. Ürün seçimi
  3. IO-Link dönüştürücüleri ve ekranları
  4. IO-Link'e analog sinyaller

IO-Link'e analog sinyaller

Sensör, dönüştürücü, master, bulut sistemleri ve PLC arasındaki link

Standart sinyalleri IO-Link sinyalleriyle dijitalleştirme

DP2200 ve DP1222 dönüştürücüler, 4...20 mA ve 0...10 V ortak analog sinyalleri IO-Link iletişimine çevirebilir. IO-Link'siz analog sensörleri IO-Link altyapınıza entegre etmek için dönüştürücüyü analog sensör ile IO-Link master arasına kurun.

Analogdan IO-Link'e dönüştürücü kullanarak bir sinyal lambasının akışa bağlı kontrolü

Dönüştürücüler, analog sinyali IO-Link'e aktarmanın yanı sıra izleyebilir de. Anahtarlama koşulları IO-Link aracılığıyla tanımlanabilir. Örneğin bir sinyal lambası, akım akış değerine bağlı olarak anahtarlanabilir.

DP2200, IO-Link bağlantısı olmadan da çalışabilir. Cihaz üzerindeki turuncu kapaklar parametre ayarı için basma düğmeleri olarak görev görür. Analog sinyal, lokal bir görüntüleme cihazını çalıştırmak veya analog sinyali mevcut bir tesiste işlemek için değiştirilmeden de geçirilebilir.

Analogdan IO-Link'e sinyal dönüştürücüler hakkında SSS