• 产品
  • 行业
  • 工业物联网和解决方案
  • 服务
  • 公司
  1. moneo IIoT平台
  2. Products
  3. moneo IIoT Core
  4. moneo remoteConnect

moneo remoteConnect

直接从moneo Cloud进行远程维护

通过moneo进行可持续的远程维护,确保生产流程的可靠性,同时省时省钱。有了moneo remoteConnect,您就可以快速轻松地对机器和系统进行可靠的远程维护。

moneo remoteConnect允许直接从moneo Cloud远程访问PLC、服务器、传感器和其他网络设备,不受制造商限制。您的数据通过端到端连接进行永久加密,只能使用特定的访问配置进行查看。

在出现过程偏差的情况下,可远程进行详细的故障分析,避免服务工程师的长时间等待和机器停机。对现场服务工程师的需求被降至最低,机器可用性也得到保证。

moneo remoteConnect - 您数字化战略的完美补充

  • 简单: 直接通过moneo Cloud访问。
  • 直接: 无需网络定制即可直接访问设备
  • 便捷:使用本地安装软件
  • 快速: 连接速度快
  • 结构清晰: 通过浏览器轻松进行会话管理

使用moneo remoteConnect进行远程维护的优势

节省成本
远程连接选项可以避免服务调用,提高了效率。

节省时间
服务工程师无需出差,可以立即开始诊断。

安全可控
对先前授权的设备进行端到端加密访问。

简单易用
快速轻松地建立连接,而无需深厚的IT专长。

结构清晰
连接和授权的集中管理。

可持续性
减少现场维护可以改善生态足迹。

使用moneo remoteConnect轻松进行远程维护

为了启动连接,服务工程师需要下载免费的remoteConnect客户端。然后在生产环境中,在remoteConnect客户端edgeGateway之间建立连接,无需对网络或机器基础设施进行调整。moneo Cloud充当中介,确保建立连接。连接始终保持端到端加密。

服务工程师可以远程分析并解决错误消息。如果无法直接解决问题,通过远程诊断,服务工程师也可以为现场访问做好充分的准备。远程维护避免了漫长的等待和差旅时间,以及由于可能的机器停机而导致的高昂成本。

案例分享

remoteConnect

借助remoteConnect,您可以远程访问机器,以配置控制器或定制HMI。remoteConnect只需要信息点,而连接会话则需要edgeGateway。如果您想设置远程访问,就需要50个信息点。如果不再需要会话,则可以终止会话,这50个信息点就再次可用,例如用于与另一个edgeGateway的新连接。

IT安全:您的安全是我们的头等大事

IT安全是远程连接关键设备和生产设施的强制性要求。ifm设定了非常高的标准以确保您的安全。

  • 只能与之前共享过的设备建立连接,并且需要在moneo中获得适当授权后才能创建连接。通过“分离隧道”授予对先前所选设备的访问权限,而无法联系所有其他网络用户。
  • 每个服务工程师都需要一个moneo Cloud帐户,以防止未经授权的人员获得访问权限。
  • 我们使用具有很高安全标准的先进技术

➜更多关于IT安全的信息