- 电动汽车
- 电池模组 | 模组装配
- 安装电路板和外壳
电池模组电路板和外壳的装配
当电池模组的极柱焊接完成并串联后,电池管理系统(BMS)的从控板将被拧到模组的顶部。然后,使用连接器将传感器系统连接至电路板。在后续工序中,将在电池模组周围焊接安装铝外壳,以防止其受到外部影响。现在,成品模组已经准备好用于下一工艺:集成为电池组。
系统可用性 | 性能 | 质量 | |
---|---|---|---|
螺丝插入 | |||
螺丝和空板的质量控制 | |||
夹紧杆的位置检测 | |||
追踪与追溯——RFID | |||
确保危险区域的安全 | |||
用于焊接机器人的冷却水控制面板 |
确保不中断的螺丝插入
为了实现完美的过程协调,确保过程不中断非常重要。因此,需要在装配从控板时连续供应材料或螺丝。向机器操作人员提供需要补充螺丝的可视化信息时,需要利用传感器进行监测。
确保机器正常运行时间
解决方案
ifm的KQ系列电容式接近开关可以透过非金属容器壁或管道来检测所有材料。因此,可以将它们垂直布置,从而分阶段来指示介质或材料需要补充的信号,确保生产过程顺利进行。
建议产品
PCB和螺丝的质量控制
为了能够检查产品质量是否满足要求,需要持续检查质量。在这方面,PMD轮廓传感器可以非常简单且直观地用来检查所需的质量特征,例如PCB或螺丝样式的正确安装。
质量保证
解决方案
在装配和搬运应用中,轮廓传感器不仅可以核实物体的存在,还可以检查是否使用并正确安装了正确的组件。
按下按钮,即可将对象的轮廓与存储在轮廓传感器中的示教目标轮廓进行比较。该光电线扫描仪能可靠检测相似组件之间的微小差异。由于距离属于非相关因素,因此PMD轮廓传感器无需像1D传感器一样进行复杂的定位。
此外,由于对外部光不敏感,无需像相机系统一样进行屏蔽或使用外部照明,即可实现高精度。
建议产品
检测拉杆的正确位置
在自动化技术中,非接触式位置检测是必不可少的。ifm甚至能为狭小空间提供合适的电感式接近开关技术。
确保机器正常运行时间
解决方案
如今,电感式接近开关已经成为工业应用中不可或缺的产品。与机械式开关相比,它们可提供理想的操作条件:不会造成磨损的非接触式操作、高开关频率和高精度。此外,它们还对振动、粉尘和湿气环境免疫。电感式接近开关可对所有金属进行非接触检测。
建议产品
可靠识别电芯和模组
在制造过程中,可以使用条形码或RFID标签来追踪电池模组和电池组。这对于生产过程的全面可追溯性是非常必要的。
通过对生产所需的组件进行无缝识别,可以防止装配错误。
确保机器正常运行时间
提高性能
解决方案
从生产到物流——降低生产中的故障率!可追溯性用于追踪和确保所有生产参数的质量,这包括产品的生产时间、地点和条件。
通过及时监测关键的质量数据,产品可追溯性可以减少质量相关的停机时间。这涉及提高直通率(FPY)以及降低内部非一致性成本。此外,产品可追溯性还能有效防止召回时的索赔。
建议产品
确保机器人旋转区域的安全
为了可靠防止非法访问工作区域,对其进行监测非常重要。尤其是在机器人的工作区域,必须保证旋转区域的安全。这可利用安全光栅和光幕来实现。一旦光束被中断,机器人就会停止运行。
确保机器正常运行时间
解决方案
OY系列安全光幕可用于确保危险区域的安全并保护人员。根据保护区域高度和光束数量不同,这些设备可以灵活调整并保护手部或整个身体。凭借纤薄的设计,它们非常适合用于安装空间狭小的应用。
安全光幕是一种光电安全设备,包括1个发射器和1个接收器。它们符合2类/SIL 1或4类/SIL 3的安全要求。
建议产品
冷却水回路的自动检测和关闭
冷却水控制面板尤其用在高度自动化的机器人焊接系统中。在该应用中,尤其需要对焊枪的前部进行冷却。为了防止电池模组损坏并避免系统停机,必须快速可靠地检测冷却系统中的泄漏问题。
当发生泄漏时,必须在很短的时间内停止冷却系统的冷却液流量。这可使用ifm的冷却水控制面板来确保。
确保机器正常运行时间
提高性能
解决方案
冷却水控制面板包括位于进水管路的过滤器、流量计和止水阀。压力传感器、止回阀以及可选的调节阀则位于回流管道。
过滤器用于滤除固体,防止冷却系统发生堵塞。
流量计用于监测系统中的冷却水量。由于其能在泄漏导致突然压降时快速响应,因此可确保系统快速关机。
ifm也可提供定制冷却水控制面板,满足您的特殊要求。