- 电动汽车
- 电池组 | 电池组装配
- 生产线末端测试台
生产线末端测试台
在该最终工序中,将对电池组进行充电、闪络和泄漏测试。自动化测试方案借助机器人来进行。一旦所有电气组件(例如电池管理系统BMS、温度传感器或从控板)都完成测试,就会根据预定义的功率曲线对电池进行充电。
一旦贴上标签和警告,电池组就可以进行包装和运输。
系统可用性 | 性能 | 质量 | |
---|---|---|---|
测试引线位置检测 | |||
追踪与追溯——一维码/二维码读取器 | |||
AGV的行驶范围监测 | |||
追踪与追溯——RFID |
确保测试引线的正确连接
在自动化技术中,非接触式位置检测是必不可少的。在该应用中,需确保测试引线可靠连接至电池连接器。
确保机器正常运行时间
解决方案
如今,电感式接近开关已经成为工业应用中不可或缺的产品。与机械式开关相比,它们可提供理想的操作条件:不会造成磨损的非接触式操作、高开关频率和高精度。此外,它们还对振动、粉尘和湿气环境免疫。电感式接近开关可对所有金属进行非接触检测。
建议产品
物流中的自动化产品运输和质量保证
故障或错误的电芯无法在后续流程中进行单独更换,因此会导致质量问题或电池模组故障。
为了保证质量,需要对组件进行识别。通过使用ifm视觉传感器,可以从装配开始时就保证始终满足高质量要求。
确保机器正常运行时间
提高性能
解决方案
一维码/二维码读取器的应用范围非常广泛,包括从产品追踪和产品控制到产品识别。
该传感器可读取一维码和二维码,且不受其位置影响。即使多达25%的条码信息损坏或脏污,仍能实现正确读取。该读取器也可用于光学字符识别(OCR),例如根据铭牌或序列号识别产品。
建议产品
制造过程中的无缝部件追踪
在制造过程中,可以使用条形码或RFID标签来追踪电池模组和电池组。这对于生产过程的全面可追溯性是非常必要的。
通过对生产所需的组件进行无缝识别,可以防止装配错误。
确保机器正常运行时间
质量保证
解决方案
从生产到物流——降低生产中的故障率!可追溯性用于追踪和确保所有生产参数的质量,这包括产品的生产时间、地点和条件。
通过及时监测关键的质量数据,产品可追溯性可以减少质量相关的停机时间。这涉及提高直通率(FPY)以及降低内部非一致性成本。此外,产品可追溯性还能有效防止召回时的索赔。