• 产品
  • 行业
  • 工业物联网和解决方案
  • 服务
  • 公司
  1. 按照应用分类的压力传感器
  2. 移动液压

移动液压

传感器系列 压力检测范围 信号 可视化 考虑点

PU
0…600 bar 变送器 – • 0...10 V或0.5…4.5 VDC模拟量输出,量程不可调
• G1/4或9/16 SAE过程连接
• DEUTSCH、AMP或M12电气连接

PT
0…600 bar 变送器 – • 4...20 mA模拟量输出,量程不可调
• G1/4过程连接
• DEUTSCH、AMP、M12或DIN阀门插头电气连接