- 按照应用分类的压力传感器
- 重点产品
- 适用于卫生应用的PI压力传感器
适用于卫生型应用的PI压力传感器
以卫生、可靠的方式监测介质
多年来,ifm的PI系列压力传感器已经证明了其在卫生型工艺流程中的可靠性。成功的关键在于其采用了坚固的陶瓷测量元件,可以轻松承受极端压力峰值、过载以及磨蚀性介质。与带有金属薄膜的常规传感器不同,采用陶瓷测量元件的压力传感器不需要填充油作为隔膜密封,而油在密封受损的情况下会进入介质。因此,陶瓷测量元件在卫生型应用中具有更高安全性。
即便是成熟的解决方案仍可以精益求精:诊断功能可以长期监测测量元件状态,从而大大增强用户对测量的信心,并满足关键过程的归档要求。反应快速的温度补偿功能也能激发用户信心,确保始终能准确显示压力值,即使在介质温度大幅波动的情况下也不例外。压力值本身可通过IO-Link以20000步的高分辨率进行映射,这是一个巨大的优势,尤其是对有背压的环境进行静压液位测量时。
全新PI压力传感器有哪些优势?
陶瓷测量元件不存在死角,即使在压力尖峰、过载或磨损性介质等不利条件下,也具有高可靠性和长期稳定性。测量元件的状态通过集成的诊断功能进行不间断监测,具有高可靠性,从而增强用户的信心。
全新PI1系列压力传感器非常适合食品行业中储罐和管道的压力测量,例如在乳品厂、啤酒厂以及其他使用液体的应用中。
精确监测储罐液位
严苛环境:喷淋球清洗
起泡介质的液位监测
确定储罐中起泡介质的液位是一项非常具有挑战性的任务。大多数自上而下的测量方式都需要依靠稳定的介质表面来实现可靠的测量。另外,泡沫还会影响信号强度或者导致测量不准。
静压检测是此类应用的理想选择,因为介质上方泡沫对相应液位测量的影响微乎其微。这可以避免测量不准或信号损失,并提高设备的性能和可用性。
带压力尖峰的管道中的压力监测
ifm 的一位来自食品行业的客户采用PI1来检测管道中的压力。传感器具有高精度并且通过显示屏清晰呈现过程值,使之非常适合应用需要。
另外一个优势是所用的陶瓷测量元件能够轻松面对压力尖峰,还能彻底消除常规传感器薄膜液体泄漏而导致的产品污染风险。
发酵罐中的压力监测
发酵罐中的发酵工艺容易产生残留物。为了去除这些残留物,通常会使用喷淋球加上传统的CIP工艺来高压清洗储罐内部。
PI1系列压力传感器由于采用陶瓷电容式测量元件,能够承受高压水枪和喷淋球的直接喷射,相较于传统金属薄膜更坚硬、更稳定。传统金属薄膜在此类应用中容易发生变形和永久损伤。
生产启动速度加快高达60秒
在乳品和饮料行业,设备正常运行时间是影响效率的决定性因素。在完成CIP(就地清洗)工艺后,传统压力传感器通常会因动态温度变化而导致测量值偏差高达90秒。这会导致生产延误和不必要的时间损失。
而集成了温度补偿功能的PI压力传感器则在30秒后就能提供稳定和准确的压力值,甚至比使用膜封技术的传感器还要快。这意味着在完成清洗后,生产流程能够提前60秒得到恢复。这可以显著提高系统的可用性和效率,尤其是在需要频繁清洗的情况下。