• 产品
  • 行业
  • 工业物联网和解决方案
  • 服务
  • 公司
  1. 按照应用分类的压力传感器
  2. 卫生

适用于卫生应用的压力传感器

传感器系列 压力检测范围 介质温度 信号 可视化 考虑点

PI27 / PI28
-1…25 bar
(100 bar - PI2602)
-25…125 °C • 变送器
• 开关
• IO-Link
• 数字显示器
• 状态LED
• 提供普通卫生型接头
• 4…20 mA /20…4 mA模拟量输出,量程可调

PI22 / PI23
-1…25 bar -25…200 °C • 变送器
• 开关
• IO-Link
• 数字显示器
• 状态LED
• 集成1.5"和2"卡箍
• 带食品级填充液体的不锈钢膜片
• 极高的耐热冲击性
• 4…20 mA /20…4 mA模拟量输出,量程可调

PG27 / PG28
-1…40 bar -25…125 °C • 变送器
• 开关
– • 模拟/数字显示器
• 4…20 mA / 20…4 mA模拟量输出,量程可调

PM15 / PM16 / PM17
-1…40 bar
(100 bar - PM1602)
-25…125 °C • 变送器
• IO-Link
– • 4…20 mA模拟量输出,量程可调
• 可旋转呼吸孔,便于安装
• 可通过IO-Link提供设备温度信息