• 产品
  • 行业
  • 工业物联网和解决方案
  • 服务
  • 公司
  1. 按照应用分类的压力传感器
  2. 液压油

适用于液压油的压力传感器

传感器系列 压力检测范围 信号 可视化 考虑点

PN
-1…600 bar • 变送器
• 开关
• IO-Link
• 数字显示器
• 状态LED
• 双色显示器
• 4…20 mA / 0…10 VDC模拟量输出,量程可调

PG24
-1…400 bar • 变送器
• 开关
• 数字显示器
• 状态LED
• 模拟/数字显示器
• 4…20 mA / 20…4 mA模拟量输出,量程可调
• 扩展测量范围最高达600 bar

PA
-1…600 bar 变送器 – • 4…20 mA / 0…10 VDC模拟量输出,量程不可调
• IP68 / IP69K防护等级

PT / PU
-1…600 bar 变送器 – • 外形紧凑
• 响应时间 < 1 ms
• 4…20 mA / 0…10 VDC模拟量输出,量程不可调
• 高抗冲击性/抗振动性
• IP67 / IP69K防护等级
• M12或DIN阀门插头

PV
-1…600 bar • 开关
• IO-Link
– • 外形紧凑
• 可通过软件配置开关点
• IP67 / IP69K防护等级
• 温度监测

PK
0…400 bar 开关 状态LED 通过2个设置环轻松调节开关点