- 按照应用分类的压力传感器
- 重点产品
- PG系列电子压力表
带智能压力显示器的电子压力表
多年来,ifm压力传感器已被证明是各类工业和卫生应用的可靠解决方案。PG电子压力表如今已完成版本更新,拥有了全新的改进功能。
多色LED显示器可以清晰显示压力范围、开关点以及最小值和最大值。易于出错的机械指针被经久耐用且清晰可见的LED所取代。这项技术进步保证了更高的清晰度和可靠性。
集压力表和电子压力传感器于一身
PG兼具压力表显示器的出色可读性与电子压力传感器的优势,是一款具有全面可视化功能的精确压力传感器。
智能LED显示器
多色LED环形灯能够清晰显示压力范围、开关点以及最小值和最大值。您不仅享有定制化的显示选项,还可以根据具体应用的需要,通过IO-Link来调整工作范围,无需像传统压力表一样手动标记工作范围。此外,过程值也以数字形式显示。PG17允许您选择是否显示压力或温度值。
一旦安装完成,您就可以通过机械方式对齐传感器的显示器,而不受安装情形的限制。
卫生和工业版本
为了满足卫生应用和工业应用的需求,我们开发了两种具有不同技术特性和认证的独立版本,帮助您在不同应用中都能获取上佳表现。
高耐受性陶瓷测量元件
电子压力表的一大特点是其能的高耐受性陶瓷测量元件,它可以增强关键应用的安全性和可靠性。
卫生型应用的卓越安全性
卫生型电子压力表能够持续承受高达150 °C的介质温度,并可通过IO-Link提供温度值。CIP过程中的动态温度变化也可以进行补偿。
| 版本 | 卫生版本 PG17xx | 工业版本 PG14xx |
|---|---|---|
| 测量范围 | -1…40 bar | -1…400 bar |
| 集成介质温度测量功能 | ||
| 设备温度输出 | ||
| 最高介质温度 | 持续承受最高150 °C | 持续承受最高80 °C |
| 温度补偿 | ||
| 过程连接 | Aseptoflex-Vario G ½“ | G ½“ |
| 测量元件 | 陶瓷测量元件 | 陶瓷测量元件 |
| 认证** | ACS,FCM,FDA,EHEDG,Reg31,3A,EC1935/2004,CRN | |
| 价格 | ||
| ** 我们的所有产品都经过CE、cULus、CPA和UKCA认证 | ||
通过IO-Link提供的信息和选项
除了参数设置和过程值传输等一般功能外,压力表还可通过IO-Link提供更多信息和选项:
- 显示器优化(亮度、色彩和最多五种布局)
- 最小和最大内存,计数器
- 设备温度
无损数据传输
IO-Link可实现无损数据传输,因为数字化通信方式消除了转换损失。磁场等外部因素对数据传输不会产生任何影响。此外,还可以通过IO-Link提供诊断数据。
过程透明
当前压力值可通过IO-Link以高分辨率精确输出,由此可以随时随地轻松关注您的过程情况。此外,还可以通过IO-Link定期输出介质温度(PG17xx)。
灵活的远程配置或直接在人机界面上配置
压力传感器可以通过IO-Link快速轻松地进行配置,甚至可以远程或在运行过程中进行配置。
计划更换设备?
备份与恢复功能可以自动备份和恢复参数集,用户仅需更换设备。
![]() PG电子压力表 |
![]() 机械压力表 |
![]() 压力传感器 (不带显示器) |
|
|---|---|---|---|
| 通常组合使用 | |||
| 测量元件 | 坚固的卫生型陶瓷测量元件 | 机械测量元件 | 陶瓷或不锈钢测量元件 |
| 显示器 | 带LED环形灯的显示器 LED环形灯可以单独设置 |
机械指针: 手动标记工作范围 |
|
| 外壳 | 不锈钢外壳,显示器可旋转320° | 不锈钢外壳 | 不锈钢外壳 |
| 输出 | 数字量 (IO-Link) 模拟量4...20 mA |
仅当配备额外的压力变送器时方可输出信号 | 开关量输出 模拟量4...20 mA 数字量 (IO-Link) |
| 功能特点 | 集成温度测量 (PG17xx) 温度补偿 32位IO-Link分辨率(20000步距) |
机械压力表通常需要外壳填充,这可能会发生泄漏或污染工艺流程 械指针容易损坏和出现偏差 |
传输至PLC的测量值比模拟压力表显示的测量值更精确 |
| 系统集成 | 快速轻松集成单个组件 | 集成至少2个组件(机械压力表 + 传感器) | 如需显示功能,需要额外的压力表 |
| 电源 | 24 V DC | 24 V DC | |