• 产品
  • 行业
  • 工业物联网和解决方案
  • 服务
  • 公司
  1. 按照应用分类的温度传感器
  2. 液压油

液压油

传感器系列 温度
检测范围
插入
深度
信号 结构 可视化 考虑点

TN
-50…150 °C 45...150 mm • 变送器
• 开关
• IO-Link
集成式 • 数字显示器
• 状态LED
• +/- 0.3 K精度
• 双色显示器
• 直观的3键式设定

TR
-100…600 °C 取决于RTD
• 变送器
• 开关
• IO-Link
模块化 • 数字显示器
• 状态LED
• +/-0.3 K精度
• 支持2线制、3线制和4线制RTD
• 双色显示器
• 直观的3键式设定

TA
-50…200 °C
17...350 mm
• 变送器
• IO-Link
集成式 状态LED • /- 0.3 K精度
• 快速响应
• 紧凑设计和全焊接不锈钢结构

TD
-50…150 °C 30...350 mm • 变送器
• IO-Link
集成式 • 数字显示器
• 状态LED
• +/- 0.3 K精度
• 柔性过程连接件
• 紧凑设计和全焊接不锈钢结构

TP
-50…300 °C 取决于RTD
• 变送器
• IO-Link
模块化 状态LED • +/- 0.3 K精度
• 将RTD转化为模拟量输出 & IO-Link
• 自动检测RTD类型

TK
-20…140 °C 50...250 mm 开关 集成式 状态LED • +/- 3 K精度
• 通过2个设置环进行轻松调节,设置简单
•带固定迟滞的2路开关量输出
•采用机械锁定,防止意外更改设定

TV
-50…150 °C 25...30 mm • 开关
• IO-Link
集成式 – • +/- 0.3 K精度
• 2路可编程开关量输出
• 紧凑设计和全焊接不锈钢结构

TT / TM
-40…150 °C 齐平安装
...560 mm
RTD 6,10 mm RTD探头 – • Pt100和Pt1000 Class A RTD
• 集成式过程连接件
• 连接至估算单元

TS
-100…600 °C 多种深度 RTD 6,10 mm带电缆的RTD探头 – • Pt100和Pt1000 Class A RTD
• 柔性过程连接件
• 电缆长达10 m
• 连接至估算单元

TCC
-25…160 °C 30...1000 mm • 变送器
• 开关
• IO-Link
集成式 状态LED • +/- 0.2 K精度
• 漂移检测保障过程可靠性
• 紧凑设计和全焊接不锈钢结构