• 产品
  • 行业
  • 工业物联网和解决方案
  • 服务
  • 公司
  1. 按照应用分类的温度传感器
  2. 表面温度

表面温度

传感器系列 温度检测范围 信号 结构 可视化 考虑点

TW
0…2500°C • 变送器
• 开关
非接触式 • 数字显示器
• 状态LED
• 测量和检测高温物体
• 简单的按钮设置

TS
-200…232°C RTD 捆绑、焊接和螺栓连接 – • 安装方便
• 采用M12连接器,接线简单