• 产品
  • 行业
  • 工业物联网和解决方案
  • 服务
  • 公司
  1. 按照应用分类的温度传感器
  2. 测量技术

测量技术

薄膜端部设计

ifm采用精心设计的结构。首先,RTD元件与薄膜载体相连,这可减小导线的发热量。然后,薄膜载体和RTD元件固定在特殊的组件载体上,实现RTD元件的精确定位并提供针对探头护套内壁的恒定作用力。该设计可实现RTD元件与护套的直接且恒定的可控接触,从而尽可能减小RTD元件与过程介质的发热量区别,可快速获得测量结果且重复精度高。

Sensor tip construction

普通的RTD与温度仪器将感应元件封装在护套管的端部。封装混合物像绝缘体一样,减慢RTD元件的热传递。通常,RTD元件位置是不可控的,仅由其导线下拉到护套内,并胶黏就位。这些因素会导致一致性差、重复精度低且响应时间长。

使用薄膜端部设计的ifm仪器包括TN、TR、TA、TK、TV、TT和TM系列。

金属粘连端部

该ifm设计使用革命性的工艺,将RTD元件直接金属式粘连在镀铜的探头端部内壁。通过直接进行金属粘连,发热量非常低,从而实现优化的热传递。金属粘连技术消除了所有聚合物零件,使得传感器可用在更高温度下。此外,端部结构使得响应速度可达我们目前薄膜设计的响应速度的2倍。

下图显示了ifm薄膜结构与金属粘连结的响应时间差异。

金属粘连结构非常适合:

  • UHT(超高温)巴氏灭菌
  • HTST(高温短时)巴氏灭菌
  • SIP(原位灭菌)测量
  • 要求快速响应和关键温度测量的连续过程

ifm面向食品饮料/卫生型应用的TA2系列变送器采用金属粘连结构。

自检式双元件端部

TCC系列温度变送器采用2个感应元件,可以进行自检,并在发生信号漂移时发出警告。PTC(正温度系数)元件在温度升高时电阻增大,NTC(负温度系数)元件则相反。

由于PTC与NTC对温度变化的反应相反,因此微处理器可检测2个元件之间的差异,并警示用户可能存在的精度降低问题。

红外非接触技术

红外温度仪器(有时称为高温计)用于检测物体的红外(IR)辐射。它利用透镜将红外辐射聚焦到检测器上,由检测器将辐射能量转化为电子信号。该技术实现了无需接触物体即可远距离测量温度。

所有温度高于-273°C(0 K) 的物体都会辐射一定程度的红外能量。这种辐射能力被称为发射率(ε)。许多因素会影响到物体的发射率,包括材料和表面处理。例如,抛光金属的发射率要远低于粗糙表面的相同金属。发射率信息可通过互联网搜索、教科书获得,但实际数值可能会随着目标环境、形状等因素而变化。下表列出了部分示例:

发射率ε

材料 [%] 材料 [%]
黑色物体 100 玻璃 85...95
石墨 98 氧化铁 85...89
人类皮肤 98 搪瓷 84...88
烤箱 96 石膏 80...90
沥青(屋顶硬纸板) 96 木材 80...90
水 92...98 纺织品 75...88
沥青 90...98 散热器 80...85
台面炉 95 氧化铜 78
大理石 94 耐火泥 75
黑色橡胶 94 氧化铝 76
砖 93...96 皮革 75...80
土壤 92...96 釉面砖 75
哑光漆 96 纸 70...94
亮光漆 92 红锈 69
石灰泥 91 不透明塑料 65...95
沙 90 混凝土 55...65
水泥 90 氧化黄铜 56...64
烤箱中的面包 88 不锈钢 45

IR高温计非常适合:

  • 检测是否存在高温物体(高达4500 °F)
  • 测量类似物体的温度(需要发射率因子进行准确测量)
  • 沥青生产、炼钢厂、玻璃厂等行业

ifm提供TW系列红外温度传感器。