• 产品
  • 行业
  • 工业物联网和解决方案
  • 服务
  • 公司
  1. 按照应用分类的温度传感器
  2. 卫生

卫生型温度传感器

传感器系列 温度检测范围 插入深度 信号 结构 可视化 考虑点

TCC
-25…160°C 30...1000 mm • 变送器
• 开关
• IO-Link
集成式 大型状态LED • 双元件
• 自动漂移检测
• 数字量数据值
• +/- 0.2 K精度

TD
-50…150°C 30...350 mm • 变送器
• IO-Link
集成式 数字显示器 • +/- 0.3 K精度
• 紧凑设计和全焊接不锈钢结构
• 4位双色显示器
• 快速响应(1/3sec)

TA
-50…200°C 17...350 mm • 变送器
• IO-Link
集成式 状态LED • +/- 0.3 K精度
• 紧凑设计和全焊接不锈钢结构
• 快速响应(0.5/2sec)

TM / TT
-40...150°C 齐平安装
…560mm
RTD 6,10 mm RTD探头 – • 连接至估算单元
• 采用M12连接,接线简单
• 集成式过程连接件