• 产品
  • 行业
  • 工业物联网和解决方案
  • 服务
  • 公司
  1. 按照应用分类的温度传感器
  2. 结构技术

结构技术

ifm一体式设计

通常,RTD组件采用舱室设计。关于该设计的问题,请参见下面的总结。 ifm的许多温度仪器都使用全焊接316不锈钢IP69K密封结构。由于经过全面校准并可随时安装,这些一体式产品可以解决舱室系统的所有常见漂移问题。

  • 无需匹配、组装和校准。
  • 许多设备都额外配备了4位字母数字显示器或状态LED灯,方便在使用点核实运行状态。
  • 由于在出厂时已完成装配并经过了全面校准和测试,许多传感器都带有可供下载的校准证书。ifm可以免费提供该服务,因为校准已经内置于我们的生产和质量系统。

ifm一体式结构的其他优势包括:

  • 集成的RTD和电子设备在生产过程中一起校准,因此只有1个精度值,而不是针对多个组件有多个精度值。
  • 订购非常简单,只有简单的6位代码,而不是需要指定每个组件的长达20个或更多代码。

使用该结构的仪器包括TA、TD和TCC系列。

舱室竞争产品

舱室组件是一种非常常见的温度仪器结构方法。它包括探头体、过程连接器、连接螺母、舱室和端子。这些单独的组件需装配在一起并手动接线至螺栓型端子。

完整的组件有以下缺点:

  • 它是开放式系统。所有组件都可能受到大气中的水气影响,并轻易导致灵敏的毫欧信号发生漂移。
  • 许多应用都存在腐蚀性材料。这会加重漂移的程度并降低信号准确度。
  • 由于舱室系统需要装配,因此难以确保正确的校准。进行任何改动(例如紧固端子)都需要对整个系统进行重新校准。这种开放式系统需要不断进行校准调节,且高维护需求会推高总成本。