• 产品
  • 行业
  • 工业物联网和解决方案
  • 服务
  • 公司
  1. 技术支持
  2. 校准服务
  3. 校准、标定、检定还是标准化?

校准、标定、检定还是标准化?

什么是校准?

校准指的是以可追溯的方式来确定和记录测量仪器(称为被测设备(DUT))与参考设备(称为参考标准)之间的偏差的行为。

该比较的结果将显示不同测量点的测量偏差,并以绝对值或相对值的形式提供。对测量仪器进行定期校准可确保测量数据的精度和重复精度。参考测量使用参考设备进行。

可追溯性指的是测量仪器的测量结果与特定的更高级的国家标准之间的不间断的比较测量链。

计量可追溯性

可追溯性的等级结构以认可为基础,即校准机构已经过技术能力评估并得到正式认可。德国联邦物理技术研究院(PTB)是最高级别的国家计量机构,为诸如标准米等所有物理和法定要求的量提供了最高精度的参考标准。

什么是标定?

与校准相比,标定是指将测量仪器设置成测量偏差尽可能小从而保持在误差范围内的行为。因此,标定需要对测量仪器进行干预,并通常会导致对设备的永久性更改。

什么是检定?

检定指的是提供客观证据来证明测量仪器满足特定的要求。

与校准相比,检定不指明测量的不确定度,而只提供合格或不合格声明。检定可以通过测试信号覆盖传感器、变送器或I/O模块等二级测量对象。

什么是标准化?

标准化指的是对测量仪器执行法律规定的检查,例如食品零售中使用的秤,它们受公众利益的影响,并被用于制定价格。标准化由特定机构执行,因此受到严格的法律约束。

测量与检测技术对比

  校准 标定 检定 标准化
准确度证书
是,记录与数据表技术规格的偏差

是,由经认可的认证机构颁发
测量不确定性记录
是,包含可追溯性相关信息

否,无文档记录

否,仅针对功能作定性说明

是,在法定容差范围内
标准可追溯性
是,可追溯至国家或国际标准

可通过后续校准实现

若参考设备可追溯,则可实现

是,国家认证
典型测量仪器 传感器、秤、压力/温度测量仪器 传感器、实验室设备、生产设备 检测仪器,传感器 秤、加油泵、用于计费的测量仪器(燃气/水/电)
典型应用 工业环境和实验室
(制药、食品、汽车等行业)中的质量保证
研发和生产过程中的测量精度优化 生产或收货部门的快速检验 贸易和计费中的测量技术(例如秤、加油泵等)
标准要求 ISO 9001、IFS、GMP、HACCP、ISO/TS 16949、ISO 50001等 无要求,但通常必须符合相关规范 取决于相关标准
(例如ISO 10012)
测量仪器标准化法定要求
合规审查
是,校准证书可作为合规证明

否,仅能通过后续校准实现

部分可用于合规审查,取决于标准要求

是,标准化标志或官方证书是受认可的证明形式
执行服务商 认可或非认可校准实验室 制造商、维护服务提供商、维护技术人员 内部质量保证部门或外部认证机构 计量机构或经认可的认证机构
优势 客观评估测量偏差,可追溯,质量保证的重要基础 测量精度优化 检验快速,工作量小 法律认可,满足计费相关测量需求
特点 仅显示偏差,不干预测量仪器 每次调整后需要进行再校准 仅检查,不干预测量仪器 特定用例按法定要求
成本(预估) –  
(取决于准确度要求和校准遵循的标准)

(取决于调整的类型和复杂度)
–
(低到中等,取决于检定工作量)

(法定检测费用)