• 产品
  • 行业
  • 工业物联网和解决方案
  • 服务
  • 公司
  1. 技术支持
  2. 校准服务
  3. ifm提供哪些校准服务?

ifm提供哪些校准服务?

ifm的校准实验室提供ISO、A2LA和DAkkS校准服务。新购买的传感器可以在订购时直接进行校准:只需将相应的订购代码添加到购物车(请参见压力、温度、流量或分析传感器)。当然,ifm也可为已经投入使用的传感器提供再校准服务。

ISO校准

ISO校准仅可由具有符合DIN EN ISO 9001:2015标准的认证质量保证体系的实验室执行。

这是我们能为您提供高质量校准服务的唯一方法。

校准所用的测量设备会定期进行再校准,并可追溯至德国联邦物理技术研究院(PTB)国家标准或其他国家标准。

我们的ISO校准证书记录哪些内容?

  • 识别信息(对象、制造商、型号和序列号、客户、校准证书编号、日期、签名)
  • 所用校准标准的明确说明
  • 环境条件说明
  • 测量设备和校准程序说明
  • 所有测量结果都指明测量点、单位和不确定度
  • 校准结果说明

A2LA校准

与德国的DAkkS类似,美国实验室认可协会(A2LA)是美国的国家校准实验室认可研究院。

A2LA认可实验室依据ISO/IEC 17025标准及A2LA R105第1.2章节具体要求实施的校准可以追溯至国家或国际标准,例如由美国国家标准与技术研究院(NIST)制定的标准。因此,A2LA认可实验室执行的校准可提供国际认可的测量结果。

DAkkS校准

DAkkS校准可确保测量结果在国际上具有可比性并降低产品责任风险——这是确保您在当今及未来市场保持竞争优势的重要前提。

DAkkS指的是德国认可委员会(Deutsche Akkreditierungsstelle GmbH)。DAkkS校准证书可追溯至德国联邦物理技术研究院(PTB)国家标准或其他国家标准。该校准仅可由认可实验室执行。

并且,DAkkS方法会由认可机构进行定期测试,确保校准程序符合验证方法,从而获得国际认可。

再校准

随着时间推移,几乎每个传感器都会受到应力影响。若不进行定期再校准,将无法察觉这些影响,同时也无法进行相应补救,最终导致无法保证质量。

为了避免出现这种错误测量,必须对传感器进行定期检查,确保待测变量符合特定的公差。

国际法制计量组织(OIML)建议基于以下参数来规定校准周期:

仪器属性 工作条件(磨损和漂移倾向)
仪器制造商建议 类似仪器的经验(单独或组合校准)
过往校准的经验 客户、机构和标准的要求
缺乏设备导致的
损失程度
环境影响(温度、水分、振动)
使用寿命 测量的不确定度
绿色 = 最初选择的校准周期,蓝色 = 审查校准周期的方法

我们建议每隔12个月进行一次再校准。当出现关键控制点(CCP)时,可能需要进一步缩短校准周期。

只有当设备以清洁状态(没有连接任何适配件,即处于最初交付状态)寄回时,才能进行再校准。同时,寄回进行再校准的设备还必须随附完整的去污声明。

证书对比

工厂证书 ISO校准 DAkkS/A2LA校准
准确度证书
标准可追溯性
是,可追溯至国家/国际标准
符合性声明
取决于校准服务商

是,由认证机构记录
条件描述 校准标准、环境条件 详细信息:标准、环境条件、设备标识 与ISO类似,另需根据ISO/IEC 17025或A2LA标准记录存档
结果评估
无完整评估

是,基于标准化指标

是,包括根据国际标准进行不确定性计算
证书效力 全国有效
(有条件限值)
全国认可
(例如ISO 9001)
国际认可
(例如FDA、ISO/IEC、国际认证)
校准选项 购买即直接校准,
立即可用
可选择在购买时进行,
或者作为后续服务现场进行
可选择在购买时进行,
或者通过认可校准实验室现场进行
特点 快速可用,但无可追溯性 可追溯校准,带详细文件记录 最高标准,国际认可
所需工作量 低 中 高
(由于严格的文件和检测标准)
交付周期 即时可用
(例如从网站下载)
最多10个工作日 最多15个工作日
成本(预估)
(免费,通常包含在校准费用内)

(取决于仪器和标准范围)

(成本最高,但质量和法律确定性也最高)

经ISO或DAkkS认证的校准服务尤其适合需要经常接受审查的用户;而对于简单应用,通常工厂证书就已经足够。用户必须根据应用领域和标准要求来选择合适的校准服务。