• 产品
  • 行业
  • 工业物联网和解决方案
  • 服务
  • 公司
  1. 技术支持
  2. 校准服务

探索ifm校准服务

ifm的高精度校准

为保证工艺流程的平稳顺畅和产品的高质量,测量仪器的精度和可靠性至关重要。作为经验丰富的校准服务供应商,我们的校准实验室为测量仪器校准和再校准提供量身定制的解决方案。

如今,校准的重要性日益凸显。在食品、制药和汽车等各个行业,相关标准和指南要求对测量仪器进行校准和验证,以确保产品质量稳定,避免召回。*

校准证书记录了测量仪器的测试项目以及与参考仪器的目标值/实际值对比,是质量管理合规的重要基础。校准使得测量偏差变得透明,由此可独立调整测量仪器的校准系数或控制参数,从而最大程度减少测量误差。

根据具体要求和国家规范,我们为初次校准和再校准提供ISO、A2LA和DAkkS校准服务。

符合DIN EN ISO 9001标准的认证和验证流程,可确保稳定且优质的校准和再校准服务。这意味着它们符合IFS Food、GMP、HACCP、DIN EN ISO 9001和DIN EN ISO 50001等相关标准体系的要求。

压力传感器的校准方法➜

使用电子压力控制器或结合使用高精度活塞式压力计和已知质量块来进行比较测量。

温度传感器的校准方法➜

使用高精度参考温度传感器在已搅拌且温度受控的液体槽中进行比较测量。

流量传感器的校准方法➜

根据介质不同,使用高精度参考流量设备和临界流量喷嘴进行比较测量。

振動傳感器的校準方法➜

振动传感器的对比测量是通过比较待校准传感器的测量值和标准加速度计的测量值来进行。

分析传感器的校准方法➜

使用二级校准溶液进行比较测量。

认可校准的优势

认可校准 (DAkkS) 的性能➜

该校准由ifm获认可实验室按照DKD-R 5-1 (11/2023) 指南“电阻温度计的校准”、DKD-R 6-1 (03/2014) 指南“压力表的校准”或KV-F001:2020-09 指南“流量传感器的内部校准方法”使用比较测量法进行。

可颁发DAkkS /工厂证书的测量系统➜

这些测量系统可追溯至德国联邦物理技术研究院(PTB)国家标准或其他国家标准。与DAkkS校准证书不同,工厂证书不具可追溯性。

 

特别说明

  • 除了模拟量过程值外,ifm还可提供在校准证书中指定IO-Link过程值的选项
  • 所有证书都是双语的,并可颁发德语和英语版本
  • 订购相关产品时必须申请相应证书

各类传感器的校准和再校准——ifm支持的校准数量一览

流量传感器

ISO校准(空气) 6个测量点
ISO校准(水) 4个测量点
DAkkS校准(空气) 6个测量点
工厂证书 多点

压力传感器

ISO校准 6个测量点
DAkkS校准 11个测量点
工厂证书 多点

温度传感器

ISO校准 3/5/n个测量点
DAkkS校准 3/5/n个测量点
工厂证书 多点

 

红外温度传感器

再校准 3个测量点
工厂证书 多点

分析传感器

ISO校准 3个测量点
工厂证书 多点

 

光学油粒子监测仪

油颗粒监测仪再校准 4个测量点
工厂证书 多点

振动传感器

ISO校准 12个测量点
工厂证书 多点